17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

6mm3mm軸通販・販売特集

6mm3mm軸の特集ページです。 ビット&ソケット BS-4やサイザル軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】など6mm3mm軸に関する商品を探せます。

  • ビット&ソケット BS-4

      E-Value

      ビット&ソケット BS-4

      3.7平均満足度 3.7
      通常価格(税別) :
      2,672
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • サイザル軸付ホイール(軸径6mm)

        トラスコ中山

        サイザル軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        4,215
        通常出荷日 :
        1日目
      • バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)

          トラスコ中山

          バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)【1~10個入り】

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          752
          通常出荷日 :
          1日目〜
        • ビトリファイド軸付砥石 軸径3・6mm
          • 一部SALE 2026/09/30まで
          • 数量スライド割引
          • 廃止予定品あり

          柳瀬

          ビトリファイド軸付砥石 軸径3・6mm【1~10個入り】

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          470
          特別価格
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 超硬バー 軸径3mm

            MRA

            超硬バー 軸径3mm

            0
            通常価格(税別) :
            1,582
            通常出荷日 :
            1日目
          • 軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸

              SK-11

              軸付砥石 鉄工用 3mm軸・6mm軸

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              519
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm

                サンフラッグ

                サンフラッグ 3mm細軸ドライバー3.0X100mm

                0
                通常価格(税別) :
                485
                通常出荷日 :
                9日目
              • 6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

                  エスコ

                  6x 5.4mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

                  0
                  通常価格(税別) :
                  4,069
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • 精密砥石 WA砥粒軸軽3mm

                    ミニター

                    精密砥石 WA砥粒軸軽3mm【1~5個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    6,130
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                  • 50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

                      エスコ

                      50mm/6mm軸 ラバーホルダーパッド(雌)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      4,627
                      通常出荷日 :
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                    • 5 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                        エスコ

                        5 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,064
                        通常出荷日 :
                        3日目
                      • 6 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                          エスコ

                          6 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                          0
                          通常価格(税別) :
                          3,463
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • 12x13mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                            エスコ

                            12x13mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                            0
                            通常価格(税別) :
                            5,386
                            通常出荷日 :
                            3日目
                          • 4 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                              エスコ

                              4 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                              0
                              通常価格(税別) :
                              3,334
                              通常出荷日 :
                              3日目
                            • 5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

                                エスコ

                                5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)【2個入り】

                                0
                                通常価格(税別) :
                                897
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • 100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

                                  エスコ

                                  100mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  986
                                  通常出荷日 :
                                  3日目
                                • 16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)  EA819BM-111

                                    エスコ

                                    16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-111

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    741
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                  • 大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セット

                                      大西工業

                                      大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セット

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      1,411
                                      通常出荷日 :
                                      9日目
                                    • 30mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

                                        エスコ

                                        30mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        868
                                        通常出荷日 :
                                        3日目
                                      • 大西 木工用6角軸タボ錐セット10mm用セット

                                          大西工業

                                          大西 木工用6角軸タボ錐セット10mm用セット

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          1,411
                                          通常出荷日 :
                                          9日目
                                        • 50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

                                            エスコ

                                            50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            1,124
                                            通常出荷日 :
                                            3日目
                                          • 6 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                              エスコ

                                              6 x16mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              3,616
                                              通常出荷日 :
                                              3日目
                                            • 超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                                                MRA

                                                超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                3,353
                                                通常出荷日 :
                                                1日目
                                              • 32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

                                                  エスコ

                                                  32mm/6mm軸 軸付ブラシ(筒型/スチール製)

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  965
                                                  通常出荷日 :
                                                  1日目
                                                • 6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                                    エスコ

                                                    6 x10mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    3,778
                                                    通常出荷日 :
                                                    3日目
                                                  • 7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                                                      エスコ

                                                      7x 6mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                                                      0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      5,699
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目
                                                    • #2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)

                                                        エスコ

                                                        #2 x100mm [+]ドライバー(6mm軸)

                                                        0
                                                        通常価格(税別) :
                                                        2,121
                                                        通常出荷日 :
                                                        3日目
                                                      • 9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                                                          エスコ

                                                          9x 5mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

                                                          0
                                                          通常価格(税別) :
                                                          5,699
                                                          通常出荷日 :
                                                          3日目
                                                        • 6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                                            エスコ

                                                            6 x25mm/ 6mm軸 超硬カッター

                                                            0
                                                            通常価格(税別) :
                                                            3,958
                                                            通常出荷日 :
                                                            3日目
                                                          • 6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

                                                              エスコ

                                                              6 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(アルミ用)

                                                              0
                                                              通常価格(税別) :
                                                              3,761
                                                              通常出荷日 :
                                                              3日目

                                                            これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                            比較リスト