17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

65A 鋼管通販・販売特集

65A 鋼管の特集ページです。 鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】や油圧配管用鋼管など65A 鋼管に関する商品を探せます。

  • 鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
    • 納期割引
    • 数量スライド割引
    • 新商品あり

    ミスミ

    鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】

    4.3平均満足度 4.3
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 油圧配管用鋼管
    • 納期割引

    ミスミ

    油圧配管用鋼管

    4.4平均満足度 4.4
    通常出荷日 :
    3日目
  • 白パイプ(ねじなし)

      日本製鉄(新日鐵住金)

      白パイプ(ねじなし)

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      2,809円~
      通常出荷日 :
      4日目
    • 白瓦斯管捻子無W-SGP
      • 数量スライド割引

      JFEスチール

      白瓦斯管捻子無W-SGP【2~4個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      13,763円~
      通常出荷日 :
      6日目
    • P-NIねじ込み式鋼管製管継手 パイプニップル
      • 数量スライド割引

      JFE継手

      P-NIねじ込み式鋼管製管継手 パイプニップル

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      733円~
      通常出荷日 :
      6日目〜
    • 鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)
      • 数量スライド割引

      吉年

      鋼管製管継手鉄ソケット(白・黒)

      4.6平均満足度 4.6
      通常価格(税別) :
      305円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 エルボ
      • 数量スライド割引

      リケン

      鋼管用継手 ねじ込み式管継手 エルボ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      153円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • ステンレス鋼管(シームレス)切断品

        丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)

        ステンレス鋼管(シームレス)切断品

        3.6平均満足度 3.6
        通常出荷日 :
        6日目〜
      • パイプニップルコート
        • 数量スライド割引

        吉年

        パイプニップルコート

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        729円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
        • 納期割引

        ミスミ

        鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ

        4.2平均満足度 4.2
        通常出荷日 :
        3日目〜
        一部当日出荷可能
      • Uボルト(鋼管用)
        • 一部SALE 2027/01/31まで
        • 数量スライド割引

        SUNCO

        Uボルト(鋼管用)

        4.5平均満足度 4.5
        通常価格(税別) :
        127円~
        特別価格
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ステンレス鋼製ねじ込み管継手クロス

          吉年

          ステンレス鋼製ねじ込み管継手クロス

          0
          通常価格(税別) :
          3,135円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 鋼管兼用型(継手部・直管部)
          • 数量スライド割引

          児玉工業

          鋼管兼用型(継手部・直管部)

          0
          通常価格(税別) :
          7,500円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 鋼管直管専用型
          • 数量スライド割引

          児玉工業

          鋼管直管専用型

          4平均満足度 4.0
          通常価格(税別) :
          5,753円~
          通常出荷日 :
          3日目〜
        • 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ソケット
          • 数量スライド割引

          リケン

          鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ソケット

          0
          通常価格(税別) :
          230円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いチー

            シーケー金属

            ライニング鋼管接続用 コア継手 径違いチー

            0
            通常価格(税別) :
            838円~
            通常出荷日 :
            4日目
          • ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
            • 納期割引
            • 数量スライド割引
            • 新商品あり

            ミスミ

            ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】

            4.4平均満足度 4.4
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • 鋼管マルチ継手型

              児玉工業

              鋼管マルチ継手型

              0
              通常価格(税別) :
              9,789円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ

                吉年

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ

                5平均満足度 5.0
                通常価格(税別) :
                754円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                  アカギ

                  立配管金具 組式立バンド(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  123円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ
                  • 数量スライド割引

                  リケン

                  鋼管用継手 ねじ込み式管継手 ストリートエルボ

                  4平均満足度 4.0
                  通常価格(税別) :
                  352円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa

                    エスコ

                    片ねじニップル(ステンレス製) ねじ⇔鋼管 最高使用圧力1.35MPa

                    0
                    通常価格(税別) :
                    232円~
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 クロス
                    • 数量スライド割引

                    リケン

                    鋼管用継手 ねじ込み式管継手 クロス

                    0
                    通常価格(税別) :
                    897円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 肉厚選択ステンレスパイプ
                    • 納期割引

                    ミスミ

                    肉厚選択ステンレスパイプ

                    4.4平均満足度 4.4
                    通常出荷日 :
                    2日目
                  • 管継手 ソケット
                    • 一部SALE 2027/01/31まで
                    • 数量スライド割引

                    桑名金属工業(旧:日立金属)

                    管継手 ソケット

                    4平均満足度 4.0
                    通常価格(税別) :
                    418円~
                    特別価格
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 溶接サニタリー管 エルボ×パイプ 長さ指定タイプ(~1500mm)
                    • 納期割引

                    ミスミ

                    溶接サニタリー管 エルボ×パイプ 長さ指定タイプ(~1500mm)

                    0
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • 白瓦斯管片捻子W-SGP

                      JFEスチール

                      白瓦斯管片捻子W-SGP【2~4個入り】

                      0
                      通常価格(税別) :
                      14,784円~
                      通常出荷日 :
                      6日目〜
                    • Uボルト 鋼管用 ナット付
                      • 数量スライド割引

                      SUNCO

                      Uボルト 鋼管用 ナット付

                      4.8平均満足度 4.8
                      通常価格(税別) :
                      268円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • 鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いソケット
                      • 数量スライド割引

                      リケン

                      鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いソケット

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      354円~
                      通常出荷日 :
                      2日目〜
                    • プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 エルボ

                        シーケー金属

                        プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 エルボ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        464円~
                        通常出荷日 :
                        4日目

                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                      鋼管に関連する通販・販売特集

                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                      比較リスト