600Vビニル絶縁電線HIV通販・販売特集
600Vビニル絶縁電線HIVの特集ページです。
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600Vや機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズなど600Vビニル絶縁電線HIVに関する商品を探せます。
機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ
0
耐熱性に優れた、600V対応の機器用電線。
【特長】
・耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁。
・定格電圧600V。
・電気用品安全法に基づく<PS>E.マーク表示。
【用途】
・75℃以下で交流600V以下の一般電気工作物や電気機器用配線及び盤内配線の配線材料として最適。
もっと読むIV(より線) 600Vビニル絶縁電線
ビニル絶縁電線ケーブル(IV)
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
もっと読む通常価格(税別) :
1,775円~
一部当日出荷可能
600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)
一般的な電気工作物及び電気機器用配線用の電力ケーブル。
【特長】
・規格:JIS C 3307
・導体最高許容温度:60℃
・色相:黒・白・赤・青・緑・黄の6色
【用途】
・建築物内配線
・制御盤内配線
もっと読む通常価格(税別) :
3,100円~
一部当日出荷可能
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
ビニル絶縁電線(IV)。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)。
・600V CVは鉛フリーPを使用。
【用途】
・一般電機工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料に。
もっと読む通常価格(税別) :
16,286円~
一部当日出荷可能
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
JIS C 3316の規格品、裸軟銅撚り線に耐油等の特性のある塩化ビニルで絶縁した電線。
【特長】
・IVより可とう性があり、省スペースの配線に最適
・耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性等に優れています
【用途】
・交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
・主に制御盤、配電盤等の内部に使用可能
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"がついている製品が対象です
もっと読む通常価格(税別) :
2,120円~
一部当日出荷可能
機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ
0
可とう性(柔軟性)600V対応の機器用電線。
【特長】
・定格電圧600V、定格温度75℃。
・導体に可とうより線を使用しているため、柔軟性に優れ、配線作業が容易。
・電気用品安全法に基づいた製品<PS>E.マーク表示(0.3sq・0.5sqは除く)。
・在庫色各サイズ10色以上。
【用途】
・交流600V以下の電気機器内の配線や口出線、制御盤内配線に使用可能。
もっと読む耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007
0
他のUL電線と比較し、カラーバリエーションが豊富な点が特長、緑/黄&黄/緑のバリエーションをどちらもご用意しています。
【特長】
・絶縁体は脱鉛耐熱ビニル製
・定格温度80℃
・UL、CSA規格共用
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-に合格
・300V海外規格単芯
【用途】
・電気及び電子機器の内部配線としての使用が最適
もっと読む600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
0
【特長】
・60A通電による変形、融着、インシュロックの食い込みはありません
・盤の軽量化/コンパクト化にも貢献できます
・電線のサイズダウンが可能になり、省スペース化が図れます
・狭所や密集した状態でもラクラク配線
・エコ化による柔軟性の低下がなく、配線が容易です
【用途】
・盤内配線用/電気機器口出線用配電盤/モータ/発電機/溶接機/変圧器に使用
もっと読む通常価格(税別) :
1,889円~
一部当日出荷可能
CV 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
600V CV 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。
【特長】
・JIS認定品(JISマーク表示)
・600V CVは鉛フリーPVCを使用
【用途】
・一般電力用でVVより許容電流大
もっと読む通常価格(税別) :
1,448円~
一部当日出荷可能