- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
小型 高性能丸形コネクタ HR22シリーズ【1~100個入り】
振動に強いネジカップリング構造(カップリング内部に緩み防止スプリング装着)の多極丸型コネクタ。
【特長】
・防水タイプと非防水タイプがあり、それぞれ互換性があります。
・防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。
・圧着タイプとはんだ付けタイプがあり、用途により選択できます。
・レセプタクルは前締めナット方式でパネルへの取り付けが容易です。
・ジャックコネクタはパネルジャックとして使用できます。
・シェルにコードブッシングを被せてケーブルの屈曲半径を大きくすることにより屈曲時の断線を保護します。
・20極でありながらプラグの最大外径は21mmと非常に高密度の設計です。
【用途】
・各種配線に便利。
もっと読む