510 o リング通販・販売特集
510 o リングの特集ページです。
真空用OリングやOリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)など510 o リングに関する商品を探せます。
真空用Oリング
NW用、JIS(VG/VF)用の真空用Oリング。
【特長】
・"NW"から始まる型式:NW、ISOに対応するOリング。
・"V"から始まる型式:JIS(VG/VF)に対応するOリング。
・規格サイズはもちろん、特殊サイズまで対応可能。
・様々な材質を取り扱い。
・カルレッツに代表される高耐熱性、高耐腐食性のOリングも取り揃え。
【用途】
・Oリングのみ消耗交換部品として。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
もっと読むJIS VF/VG規格用 Oリング
0
VF/VGフランジ用のOリング。
【特長】
・VF/VG10-VF/VG300までを標準規格化。
【用途】
・真空容器の配管系統に使用。
もっと読む通常価格(税別) :
1,014円~
一部当日出荷可能
パーフロOリング
0
【特長】
・フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
・有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにも使用可能です。
Oリング SS 規格
OリングのSS番規格シリーズ。(固定用)
【特長】
・構造が単純にも関わらず、自封作用でシール性能が良好である
・高圧にも安定した密封性能を発揮します
・低価格で種類・サイズが豊富である
・取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である
・シールに方向性がないので両側からのシールが可能である
【用途】
・線径が細く、広範囲の各種機械に多く使用されている
・固定用で、使用条件次第で材質を選択できるので、広範囲の用途に
もっと読むOリング JISB2401 Vシリーズ(真空フランジ用)
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。
もっと読む大口径Oリング
【特長】
・材質:ニトリルゴム、ふっ素ゴム、三元系ふっ素ゴム、エチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、シリコンゴムの6種類をご用意しております
・硬度:50、60、70、80、90からお選び頂けます(※)
・線径:3.1mmから40mmまでご用意しております
・内径:160mmから4000mmまで1mm単位で指定が可能です(※)
※一部材質を除きます
もっと読む