17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

48V電源通販・販売特集

48V電源の特集ページです。 AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズやスイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズなど48V電源に関する商品を探せます。

  • スイッチング電源カテゴリの
    売れ筋ランキング

  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
    • 数量スライド割引

    TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    3,790円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ
    • 一部SALE 2027/01/31まで
    • 数量スライド割引

    コーセル

    スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

    4.6平均満足度 4.6
    通常価格(税別) :
    5,449円~
    特別価格
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
    • 数量スライド割引

    オムロン

    スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ

    4.5平均満足度 4.5
    通常価格(税別) :
    3,112円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • 30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応
    • 数量スライド割引

    ミンウェル

    30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

    4.3平均満足度 4.3
    通常価格(税別) :
    2,527円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • スイッチング・パワーサプライ S8JX(S8JX-P)シリーズ
    • 数量スライド割引

    オムロン

    スイッチング・パワーサプライ S8JX(S8JX-P)シリーズ

    4.5平均満足度 4.5
    通常価格(税別) :
    25,306円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目〜
    一部当日出荷可能
  • ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

      TDKラムダ

      ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      4,354円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 直流安定化電源 AD-8723D

        エー・アンド・デイ

        直流安定化電源 AD-8723D

        4.5平均満足度 4.5
        通常価格(税別) :
        12,021円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • スイッチング・パワーサプライ S8VS
        • 数量スライド割引
        • 廃止予定品あり

        オムロン

        スイッチング・パワーサプライ S8VS

        4.6平均満足度 4.6
        通常価格(税別) :
        6,158円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ
        • 数量スライド割引

        オムロン

        スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        16,469円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • PBA100Fモデル 100W単出力
        • 数量スライド割引

        コーセル

        PBA100Fモデル 100W単出力

        4.4平均満足度 4.4
        通常価格(税別) :
        9,803円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

          TDKラムダ

          AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

          0
          通常価格(税別) :
          14,661円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • LFA30Fモデル 30W単出力
          • 数量スライド割引

          コーセル

          LFA30Fモデル 30W単出力

          4.5平均満足度 4.5
          通常価格(税別) :
          3,825円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 単相複巻トランス SD21シリーズ
          • 数量スライド割引

          豊澄電源機器

          単相複巻トランス SD21シリーズ

          0
          通常価格(税別) :
          8,000円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • LED付電源トランス SC-ELシリーズ

            スワロー電機

            LED付電源トランス SC-ELシリーズ

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            7,707円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • LEDバー照明
            • 納期割引

            ミスミ

            LEDバー照明

            4.1平均満足度 4.1
            通常価格(税別) :
            10,571円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
            • 数量スライド割引

            オリエント電子

            電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)

            3.5平均満足度 3.5
            通常価格(税別) :
            1,545円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 電力監視用オプション 変流器(分割型)

              オムロン

              電力監視用オプション 変流器(分割型)

              4.5平均満足度 4.5
              通常価格(税別) :
              2,081円~
              通常出荷日 :
              1日目
            • ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)
              • 数量スライド割引

              ミスミ

              ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              4,410円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • 薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

                テクシオ・テクノロジー

                薄型スイッチング直流安定化電源 750モデル

                0
                通常価格(税別) :
                218,705円~
                通常出荷日 :
                19日目
              • 電源 取付用金具(DINタイプ)
                • 数量スライド割引

                TDKラムダ

                電源 取付用金具(DINタイプ)

                0
                通常価格(税別) :
                1,980円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • LEDバー照明 高照度タイプ

                  ミスミ

                  LEDバー照明 高照度タイプ

                  3平均満足度 3.0
                  通常価格(税別) :
                  36,336円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)

                    岡谷電機産業

                    OkayaElectricIndustries RCネットワークコンデンサ(静電容量 100nF)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    382円
                    通常出荷日 :
                    5日目
                  • コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

                      TDKラムダ

                      コンパクトサイズ 基板型 AC-DC電源 ZWS-Cシリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      3,730円~
                      通常出荷日 :
                      5日目〜
                    • ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

                        ミスミ

                        ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

                        4平均満足度 4.0
                        通常価格(税別) :
                        7,305円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                        5平均満足度 5.0
                        通常価格(税別) :
                        2,812円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • 電源トランス CLシリーズ

                          スワロー電機

                          電源トランス CLシリーズ

                          4平均満足度 4.0
                          通常価格(税別) :
                          12,636円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • ACアダプター
                          • 納期割引

                          ミスミ

                          ACアダプター

                          4.3平均満足度 4.3
                          通常価格(税別) :
                          3,812円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ
                          • 数量スライド割引

                          TDKラムダ

                          基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

                          0
                          通常価格(税別) :
                          3,110円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目
                          当日出荷可能
                        • 単相電力調整器 G3PW
                          • 一部SALE 2027/01/31まで
                          • 数量スライド割引
                          • 廃止予定品あり

                          オムロン

                          単相電力調整器 G3PW

                          4平均満足度 4.0
                          通常価格(税別) :
                          4,455円~
                          特別価格
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)
                          • 数量スライド割引

                          ミスミ

                          組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

                          4.3平均満足度 4.3
                          通常出荷日 :
                          お見積り

                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                        スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        スイッチング電源に関連する通販・販売特集

                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                        比較リスト