48.6φクランプ通販・販売特集
48.6φクランプの特集ページです。
単クランプ 48.6Φや単クランプなど48.6φクランプに関する商品を探せます。
単クランプ 48.6Φ
0
【特長】
・単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。
・単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。
【用途】
・単管向けボルト部材取付け加工用
・単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用
・単管向け部材取付け加工用
【材質】
・スチール
・クロメートメッキ
もっと読む単クランプ
0
【特長】
仮設足場用部材の単クランプです。
【用途】
パイプのクランプに最適です。
同径クランプ
0
コンドーテックの同径クランプです。
仮設足場用部材。
2タイプございます。
マイティーキャッチマルチ型
0
【特長】
・直交・自在、垂直・水平に使用できます。
・ボルト締め付けのためガタつきません。
・必要クランプ種類の選別を省略できます。
・在庫管理の簡略化が可能。
・幅が大きいため左右のガタつきが減少。
・ハサミしろ最大30mm(最小6mm)。
・大きな皿でしっかりキャッチします。
【仕様】
・(社)仮設工業会認定取得品。
・外径48.6mmの単管に取り付け可能。
・規格サイズコード:32H
・分類コード:09101
もっと読むクランプ滑車(使用荷重125kg)
クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープへの装着が容易な滑車。
【特長】
・単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けできる滑車です
・可動域が広く(滑車部は360°回転、180°首振)、広範囲にご使用いただけます
・クランプ部分と滑車部分が分離でき、ロープの装着が容易
・単管取付け用の滑車
・パイプとクランプ滑車は横引等で滑らぬようしっかりとナットを締めつけて使用
・パイプの強度・支持距離等を確認の上使用
【用途】
・単管と荷役器具の結合用に最適
・荷揚げ軽量物(旗、垂れ幕、鯉のぼり等)の保持に便利
もっと読む単管クランプ
支柱と単管をつなぐための緊結金具。
【特長】
・適用パイプ径:同径型(φ48.6)/兼用型(φ42.7~48.6)。
・タイプ:直交型/自在型。
・(一社)仮設工業会認定品。
・質量:同径型 700g/兼用型 720g。
・支柱と単管をつなぐためのクランプ。
【用途】
・仮設資材。
もっと読むSRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在
0
【特長】
・単管にタルキを固定するクランプです
【商品仕様】
・タイプ:自在型
・適用パイプ径(mm):48.6
・材質:スチール
・JANコード:4571320661005
・トラスココード:859-4247
・質量:330g
もっと読むTOP角クランプ60角×φ48.6
0
【特長】
・単管と60角鋼管をつなぐためのクランプ。
・ナットの抜け止め付き。
・機能・強度両面にすべての妥協を排して完成した正統派クランプ。
・安定性、耐錆性、耐久性を飛躍的に向上。
もっと読む