3M超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2通販・販売特集
3M超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2の特集ページです。
スコッチ[R] 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2や3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100gなど3M超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途2に関する商品を探せます。
3M 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 透明100g
【特長】
・木・金属はもちろん、つきにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩ビ、シリコーンゴムにも使える高性能な無溶剤接着剤です
・屋外や水まわり、凸凹面にも使用可能です
【商品仕様】
・金属、プラスチック、軟質塩化ビニル、合成ゴム、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
・各種工作・模型製作
・家具等の補修
・無溶剤型
・硬化後の使用温度範囲:-20-80℃
・硬化時間(25℃):約1日
・色:透明
・容量(g):100
・材質:主成分:変成シリコーン樹脂
・JANコード:4549395509669
・トラスココード:114-6274
・質量:140g
もっと読むスコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途
0
【特長】
・ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます
・チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です
・液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン スーパーXシリーズの一般汎用タイプ。
【特長】
・ショックに強い。接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤
・熱・水に強い。屋外にも使え、-40~+120℃に適応(水没する用途はNG)
・凹凸面にもOK。溶剤を使用しないので肉やせしない接着剤
・垂直面にOK。タレが少なく、軽いものなら仮止め不要(表札などは仮止めをする)
・クリーン。いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプ
【用途】
・表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着
・発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、アクセサリー製作
・コンクリート面へのステンレスの接着
・バッグや靴の補修
もっと読むスコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2
つきにくいプラスチックにもよくつく高性能、スコッチ(R) 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2!
【特長】
・屋外も水まわりにもOK
・凸凹面にも使用可能です
・衝撃にも強いです
【用途】
・各種工作・模型製作に
・装飾・ホビー系の接着に
・PP・透明アクリル製品の接着に
・バッグ・靴・小物
・家具
・家電のクッション部などの接着、補修に
・金属、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンを含む)、軟質塩化ビニール、合成ゴム(EPDM、シリコーンゴムを含む)、木、皮革、陶磁器、タイルなどの接着
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂、無機物
もっと読むウルトラ多用途接着剤
0
・屋内外・凹凸面・水回りでの接着と補修
・速硬化性
・金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に
多用途内装用接着剤 SG-1R
0
【特長】
・多用途に使える内装用接着剤です
・使いやすい速硬化です
・垂直面でも使いやすいタレどめタイプです
・臭いが少ない無溶剤型です
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です
【用途】
・内装工事造作作業に
・壁材、木レンガ、プラ木レンガ、アンカーピン等の接着に
・木材、金属、プラスチック等に
もっと読む