17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

2v電源通販・販売特集

2v電源の特集ページです。 2世代パソコン電源や小型スイッチング電源 LX-2シリーズなど2v電源に関する商品を探せます。

  • 2世代パソコン電源
    • 数量スライド割引

    ニプロン

    2世代パソコン電源

    4平均満足度 4.0
    通常価格(税別) :
    24,640円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

      高砂製作所

      小型スイッチング電源 LX-2シリーズ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      58,333円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • PWM制御電源 TPDPシリーズ

        アイテックシステム

        PWM制御電源 TPDPシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        29,611円~
        通常出荷日 :
        14日目
      • 定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

          アイテックシステム

          定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

          0
          通常価格(税別) :
          46,982円
          通常出荷日 :
          14日目
        • スイッチング電源 SPB-Aシリーズ

            AUTONICS(オートニクス)

            スイッチング電源 SPB-Aシリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            5,000円~
            通常出荷日 :
            3日目〜
          • スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ
            • 数量スライド割引

            コーセル

            スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

            3平均満足度 3.0
            通常価格(税別) :
            6,201円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ
            • 一部SALE 2027/01/31まで
            • 数量スライド割引

            コーセル

            スイッチング電源 ユニットタイプ PLAシリーズ

            4.6平均満足度 4.6
            通常価格(税別) :
            5,637円~
            特別価格
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

              コーセル

              スイッチング電源(ユニットタイプ) AEA600F-24-N

              0
              通常価格(税別) :
              30,449円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ
              • 数量スライド割引

              コーセル

              スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

              4.6平均満足度 4.6
              通常価格(税別) :
              5,186円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)
              • 数量スライド割引

              コーセル

              スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

              3.7平均満足度 3.7
              通常価格(税別) :
              33,427円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • マルチ出力電源 OZM-015
              • 数量スライド割引

              ニプロン

              マルチ出力電源 OZM-015

              0
              通常価格(税別) :
              8,030円
              通常出荷日 :
              8日目
            • 単相電力調整器 G3PW
              • 一部SALE 2027/01/31まで
              • 数量スライド割引
              • 廃止予定品あり

              オムロン

              単相電力調整器 G3PW

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              4,455円~
              特別価格
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ
              • 数量スライド割引

              アズワン

              スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

              0
              通常価格(税別) :
              8,259円
              通常出荷日 :
              1日目
            • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
              • 数量スライド割引

              ミスミ

              スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

              4.4平均満足度 4.4
              通常価格(税別) :
              1,840円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • スイッチング電源(オープンフレーム、Uブラケットタイプ)
              • 数量スライド割引

              ミスミ

              スイッチング電源(オープンフレーム、Uブラケットタイプ)

              0
              通常価格(税別) :
              315円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ
              • 廃止予定品

              ケースレーインスツルメンツ

              プログラマブルDC電源 2260Bシリーズ

              0
              通常価格(税別) :
              333,352円~
              通常出荷日 :
              3日目
            • スイッチング電源 RSシリーズ
              • 数量スライド割引

              ミンウェル

              スイッチング電源 RSシリーズ

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              2,653円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • スイッチング電源 HRP-■■■N3シリーズ

                ミンウェル

                スイッチング電源 HRP-■■■N3シリーズ

                0
                通常価格(税別) :
                13,837円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • スイッチング電源 IRMシリーズ

                  ミンウェル

                  スイッチング電源 IRMシリーズ

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  1,775円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • PS5R-V形スイッチングパワーサプライ
                  • 数量スライド割引

                  IDEC

                  PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  5,992円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • ブロック電源 S8TS
                  • 数量スライド割引

                  オムロン

                  ブロック電源 S8TS

                  0
                  通常価格(税別) :
                  14,899円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力
                  • 数量スライド割引

                  コーセル

                  スイッチング電源 PBA300Fモデル 300W単出力

                  4.5平均満足度 4.5
                  通常価格(税別) :
                  29,410円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)
                  • 数量スライド割引

                  ミスミ

                  スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)

                  4平均満足度 4.0
                  通常価格(税別) :
                  319円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                    オムロン

                    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                    4.6平均満足度 4.6
                    通常価格(税別) :
                    9,447円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • リニア方式AC電源

                      テクシオ・テクノロジー

                      リニア方式AC電源

                      0
                      通常価格(税別) :
                      300,825円~
                      通常出荷日 :
                      19日目
                    • スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                        オムロン

                        スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

                        4.8平均満足度 4.8
                        通常価格(税別) :
                        7,077円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)
                        • 数量スライド割引

                        ミスミ

                        スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)

                        4.4平均満足度 4.4
                        通常価格(税別) :
                        2,380円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目
                        当日出荷可能
                      • プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          ケースレーインスツルメンツ

                          プレシジョン・プログラマブルDC電源 2280Sシリーズ

                          0
                          通常価格(税別) :
                          434,478円~
                          通常出荷日 :
                          3日目
                        • 交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                            スワロー電機

                            交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            97,459円~
                            通常出荷日 :
                            19日目
                          • スイッチング・パワーサプライ S8VS
                            • 数量スライド割引
                            • 廃止予定品あり

                            オムロン

                            スイッチング・パワーサプライ S8VS

                            4.6平均満足度 4.6
                            通常価格(税別) :
                            6,158円~
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能

                          これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                          比較リスト