2P15A コンセント通販・販売特集
2P15A コンセントの特集ページです。
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15Aや露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)など2P15A コンセントに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)
必要に応じて容易に設置できる、プラグへ電源を供給するための露出タイプの引掛形コンセント。
【特長】
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を多くに採用。
電線接続は、電線挿入穴を利用した「差締式」。
裏蓋にある電線挿入穴付近のノックアウト式電線引出し口から、その部分を押し割って電線を引き出す仕様。
もっと読むコンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
0
器具のさし込み口形状を変換するコンセント変換アダプタ。
【特長】
・既に設置されている器具のさし込み口形状の変換が可能。
・色は、3種類とも白色。
・用途に応じて3種類から選択可能。
・KD0011は、引掛形から平刃形に変換可能。
・KD0030は、引掛形から抜止形に変換可能。
・K6002は、平刃形2Pから平刃形接地形2Pに変換可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A
0
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現できるACコンセント・インレット。
【特長】
・ボディ筐体(外郭・絶縁部)には、グラスファイバーを15%含有させた強化ナイロン樹脂を採用。
・コンセント充電部の刃受は脱酸・リン青銅を採用することで、プラグ接合時の栓刃保持力と反復性能を向上。
・刃受と繋がる端子部には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用。
・ロジウムメッキを施した結線用の圧着端子(R5.5-4×3ヶ)が付属。
・電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用。
【用途】
・オーディオ用電源のほか、コンピュータ・通信・放送・試験計測・レーダー・医療など。
もっと読む【PANASONIC】延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
0
・ソケット数 = 6・コード長 = 2m
・切替可能な = あり
・定格電圧 = 125 V・定格電流 = 15A
・コード = ありマグネット付ですので、タップ部分にフロッピーディスクを近づけないで下さい。 ボックスタイプ OAタップ. マグネット付で使いやすい位置に簡単に仮固定が可能 本体スイッチ、リモート スイッチ、ノイズフィルター付などバラエティーに富んだ品揃え 125V 15A
もっと読むコンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
0
プレート表面に回動嵌合方向の表記がある、引掛形15A埋込コンセント(複式×2ヶ)用のプレートです。
【特長】
・プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートです