17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

250V 20A通販・販売特集

250V 20Aの特集ページです。 【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)やAC250V/20A×1.0m 三相タップなど250V 20Aに関する商品を探せます。

  • 【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

      ミスミ

      【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

      0
      通常価格(税別) :
      4,252
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • AC250V/20A×1.0m 三相タップ

        エスコ

        AC250V/20A×1.0m 三相タップ

        0
        通常価格(税別) :
        8,286
        通常出荷日 :
        1日目
        一部当日出荷可能
      • ファン用ACプラグコード PC-050ST

          ミネベアミツミ

          ファン用ACプラグコード PC-050ST

          0
          通常価格(税別) :
          706
          通常出荷日 :
          4日目
        • AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

            エスコ

            AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

            0
            通常価格(税別) :
            16,525
            通常出荷日 :
            1日目
            一部当日出荷可能
          • ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m

              ハタヤリミテッド

              ハタヤ 大型コードリール 三相200V接地付 20A 3.5SQ 50m

              0
              通常価格(税別) :
              157,325
              通常出荷日 :
              19日目
            • AC250V/15A/13m 自動巻リール

                エスコ

                AC250V/15A/13m 自動巻リール

                0
                通常価格(税別) :
                84,333
                通常出荷日 :
                2日目
                一部当日出荷可能
              • AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)

                  エスコ

                  AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  11,679
                  通常出荷日 :
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                • AC200V/19A/30m コードリール(三相)

                    エスコ

                    AC200V/19A/30m コードリール(三相)

                    0
                    通常価格(税別) :
                    33,379
                    通常出荷日 :
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                  • AC200V/19A/30m コードリール

                      エスコ

                      AC200V/19A/30m コードリール

                      0
                      通常価格(税別) :
                      45,769
                      通常出荷日 :
                      1日目
                      一部当日出荷可能
                    • 防水プラグ HP-5

                        SK-11

                        防水プラグ HP-5

                        0
                        通常価格(税別) :
                        3,366
                        通常出荷日 :
                        3日目
                      • マルチタップ延長コード(200V接地付)

                          ハタヤリミテッド

                          マルチタップ延長コード(200V接地付)

                          5平均満足度 5.0
                          通常価格(税別) :
                          9,356
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • 防水コネクターボディ HC-4

                            SK-11

                            防水コネクターボディ HC-4

                            0
                            通常価格(税別) :
                            4,110
                            通常出荷日 :
                            3日目
                          • NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)
                            • 数量スライド割引

                            コーセル

                            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

                            4.5平均満足度 4.5
                            通常価格(税別) :
                            2,114
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • 露出コンセント 3P 20A
                            • 数量スライド割引

                            ELPA朝日電器

                            露出コンセント 3P 20A

                            0
                            通常価格(税別) :
                            4,100
                            通常出荷日 :
                            1日目
                          • NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)
                            • 数量スライド割引

                            コーセル

                            NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                            4.7平均満足度 4.7
                            通常価格(税別) :
                            2,071
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目
                            当日出荷可能
                          • UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                              大晃電工社

                              UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                              0
                              通常価格(税別) :
                              640
                              通常出荷日 :
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                            • AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                                エスコ

                                AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付

                                0
                                通常価格(税別) :
                                43,753
                                通常出荷日 :
                                1日目
                                一部当日出荷可能
                              • 小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ
                                • 数量スライド割引

                                コーセル

                                小型・外部インパルスコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ) EAPシリーズ

                                5平均満足度 5.0
                                通常価格(税別) :
                                1,990
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
                                • 数量スライド割引

                                サトーパーツ

                                端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)

                                4.4平均満足度 4.4
                                通常価格(税別) :
                                1,197
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • ファクトライン30 引掛コンセントプラグ

                                  Panasonic

                                  ファクトライン30 引掛コンセントプラグ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  13,538
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • 小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ
                                  • 数量スライド割引

                                  コーセル

                                  小型150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ (1段フィルタ)EACシリーズ

                                  4.7平均満足度 4.7
                                  通常価格(税別) :
                                  1,971
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目
                                  当日出荷可能
                                • AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                                    エスコ

                                    AC200V/19A/30m コードリール(漏電遮断器・抜止付

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    86,642
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                    一部当日出荷可能
                                  • V溝付桝型ブロック 摺合仕上
                                    • 廃止予定品あり

                                    ナベヤ

                                    V溝付桝型ブロック 摺合仕上

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    65,850
                                    通常出荷日 :
                                    4日目〜
                                  • V溝付桝型ブロック 研削仕上
                                    • 廃止予定品あり

                                    ナベヤ

                                    V溝付桝型ブロック 研削仕上

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    38,755
                                    通常出荷日 :
                                    4日目〜
                                  • アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                                      エスコ

                                      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      11,096
                                      通常出荷日 :
                                      1日目
                                      一部当日出荷可能
                                    • ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)
                                      • 数量スライド割引

                                      サトーパーツ

                                      ヒューズホルダー F-7155(筒型ネジ式)

                                      3.6平均満足度 3.6
                                      通常価格(税別) :
                                      820
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • ヒューズホルダー F-7135(横型)

                                        サトーパーツ

                                        ヒューズホルダー F-7135(横型)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        650
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目
                                        当日出荷可能
                                      • 汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

                                          アズビル

                                          汎用コンパクト形リミットスイッチ 屋外用

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          11,015
                                          通常出荷日 :
                                          4日目
                                        • WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF

                                            三菱電機

                                            WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF

                                            3.2平均満足度 3.2
                                            通常価格(税別) :
                                            4,659
                                            通常出荷日 :
                                            在庫品1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • 警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                                              大東通信機

                                              警報用ヒューズ P4Hシリーズ

                                              4.5平均満足度 4.5
                                              通常価格(税別) :
                                              549
                                              通常出荷日 :
                                              在庫品1日目
                                              当日出荷可能

                                            これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                            電源タップに関連する通販・販売特集

                                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                            比較リスト