24v 5v 変換通販・販売特集
24v 5v 変換の特集ページです。
スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)やスイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズなど24v 5v 変換に関する商品を探せます。
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ
信頼性を担保する卓越した基本性能に加え、充実の規格対応と優れたユーザビリティを実現。
【特長】
・周囲温度70℃、アルミ・ステンレス筐体の防錆強化、標高3000m対応
・機械安全のための制御回路用トランス不要(EN/IEC 61558-2-16対応)
・ねじ脱落防止端子台カバー、異物侵入防止フロントカバー採用
もっと読む通常価格(税別) :
2,930円~
一部当日出荷可能
スイッチング・パワーサプライ S8VS
電源、電圧モニタ付きスイッチング電源。
【特長】
・DINレール取りつけに対応
・SEMI F47-0706規格に対応(200V入力時)
60/90/120/180/240/480W
・表示モニタ付タイプに新シリーズ追加シンプル機能で設備立上に貢献
・ULClass2出力適合機種のシリーズ追加(90W表示モニタ付タイプ)
・表示モニタ付タイプにスクリューレス端子台シリーズ追加
・表示部は3桁7セグメントLED表示にて状態表示
15/30W
・幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ
・3方向取りつけ可能(標準、横向き、上向き)
・バネルへの密着取りつけが可能
・入力条件:DC入力もDC8O~370Vまで可能(EC指令と各種安全規格は対象外)
もっと読む通常価格(税別) :
5,774円~
一部当日出荷可能
共用ソケット/DINレール関連商品
リレー用共用オプション品角形ソケット、丸形ソケット。
【特長】
・角形ソケットや丸形ソケットの表面接続と裏面接続タイプを多数品揃え
・フィンガープロテクトタイプも用意
・保持金具、形PYF用の渡りバーも用意
・ねじなしシリーズを追加
もっと読むACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ
交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
・PSE取得
・バッテリーの充電器との兼用が可能
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
※同メーカー製のACコードは
こちら もっと読むAC入力電源(AC-DCコンバータ) HWS-Aシリーズ
【特長】
・環境にやさしい。
・さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。
・軽負荷時の効率も改善。
・無負荷時電力の低減。
・使いやすい。
・安全と安心。
・長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。
・従来モデルを継承した両面基板採用。
・活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止。
もっと読む通常価格(税別) :
3,613円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
もっと読む- CAD:
- 2D