17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

2.5mm 2極通販・販売特集

2.5mm 2極の特集ページです。 JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズや基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2など2.5mm 2極に関する商品を探せます。

  • 基板用角型コネクタカテゴリの
    売れ筋ランキング

  • JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

      日本圧着端子製造

      JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

      0
      通常価格(税別) :
      94円
      通常出荷日 :
      5日目
    • 基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2
      • 数量スライド割引

      TE Connectivity

      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

      0
      通常価格(税別) :
      62円
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

        TE Connectivity

        基板ヘッダ 5極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        97円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • ラインポンプ (単相100V)
        • 数量スライド割引

        荏原製作所

        ラインポンプ (単相100V)

        0
        通常価格(税別) :
        104,276円~
        通常出荷日 :
        3日目〜
      • 基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2
        • 数量スライド割引

        TE Connectivity

        基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-2

        0
        通常価格(税別) :
        48円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 2-2.5mm ミニチェーンジョイント(ステンレス製)

          エスコ

          2-2.5mm ミニチェーンジョイント(ステンレス製)

          0
          通常価格(税別) :
          661円
          通常出荷日 :
          3日目
        • 基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3
          • 数量スライド割引

          TE Connectivity

          基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-3

          0
          通常価格(税別) :
          83円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3
          • 数量スライド割引

          TE Connectivity

          基板ヘッダ 3極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292161-3

          0
          通常価格(税別) :
          63円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
          • 数量スライド割引

          TE Connectivity

          基板ヘッダ 6極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

          0
          通常価格(税別) :
          112円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)
          • 数量スライド割引

          TE Connectivity

          基板ヘッダ EIシリーズ(5極/2.5mm/1列/ライトアングル/電線対基板)

          0
          通常価格(税別) :
          189円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51112
          • 一部SALE 2027/01/31まで
          • 数量スライド割引

          モレックス

          2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51112

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          17円~
          特別価格
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ
          • 数量スライド割引

          ワゴ

          スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.5mmピッチ

          0
          通常価格(税別) :
          561円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

            PRECI-DIP

            Preci-Dip 多極コネクタ(2mmピッチ/2極/1列/ストレート)

            0
            通常価格(税別) :
            134円
            通常出荷日 :
            5日目
          • サーキットプロテクタ CP30-BA
            • 一部SALE 2027/01/31まで
            • 数量スライド割引

            三菱電機

            サーキットプロテクタ CP30-BA

            4.4平均満足度 4.4
            通常価格(税別) :
            2,730円~
            特別価格
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) プラグハウジング 51198
            • 数量スライド割引

            モレックス

            2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) プラグハウジング 51198

            3.5平均満足度 3.5
            通常価格(税別) :
            13円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯

              ゼブラ

              ZEBRA(ゼブラ) JSB-0.5芯

              0
              通常価格(税別) :
              448円
              通常出荷日 :
              4日目
            • 基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ
              • 数量スライド割引

              TE Connectivity

              基板ヘッダ 4極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ

              0
              通常価格(税別) :
              83円
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • ゲルインクBP替芯 0.5mm 黒 UMR5.24

                三菱鉛筆

                ゲルインクBP替芯 0.5mm 黒 UMR5.24

                0
                通常価格(税別) :
                393円
                通常出荷日 :
                4日目
              • コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2
                • 数量スライド割引

                TE Connectivity

                コネクタハウジング メス 2列 20極 2.5mm 174977-2

                0
                通常価格(税別) :
                424円
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
                • 数量スライド割引

                日本圧着端子製造

                EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~100個入り】

                4.7平均満足度 4.7
                通常価格(税別) :
                30円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 2.5mmピッチ ボードイン用 ハウジング 51035
                • 数量スライド割引

                モレックス

                2.5mmピッチ ボードイン用 ハウジング 51035

                0
                通常価格(税別) :
                47円~
                通常出荷日 :
                1日目
              • 【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー
                • 数量スライド割引
                • RoHS

                ミスミ

                【ミスミ オリジナル】端子台ジャンパー

                0
                通常価格(税別) :
                38円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)
                • 数量スライド割引

                ミスミ

                ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D5200シリーズ)【50個入り】

                0
                通常価格(税別) :
                9,734円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル

                  ミスミ

                  NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル【50個入り】

                  5平均満足度 5.0
                  通常価格(税別) :
                  3,188円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル

                    ミスミ

                    MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル【1~50個入り】

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    3,931円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)
                    • 一部SALE 2027/01/31まで

                    ミスミ

                    ダイナミックコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル(D3100/D3200シリーズ)【50個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    3,429円~
                    特別価格
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト
                    • 一部SALE 2027/01/31まで

                    ミスミ

                    ミスミ防水コネクタ 圧着コンタクト【100個入り】

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    6,191円~
                    特別価格
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 短絡板 ZQV 2.5/2.5Nシリーズ
                    • 数量スライド割引
                    • 廃止予定品あり

                    ワイドミュラー

                    短絡板 ZQV 2.5/2.5Nシリーズ

                    0
                    通常価格(税別) :
                    55円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                      ミスミ

                      【サトーパーツ】2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      526円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
                      • 数量スライド割引

                      フジクラ(旧:第一電子工業)

                      圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)【10~100個入り】

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      554円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能

                    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                    基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    基板用角型コネクタに関連する通販・販売特集

                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                    比較リスト