17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

1mmピッチFPC通販・販売特集

1mmピッチFPCの特集ページです。 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】や0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズなど1mmピッチFPCに関する商品を探せます。

  • 基板用角型コネクタカテゴリの
    売れ筋ランキング

  • 1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    1mmピッチ 基板対ケーブル・FPC・細線同軸コネクタ DF19シリーズ【1~100個入り】

    5平均満足度 5.0
    通常価格(税別) :
    18円~
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

    4.6平均満足度 4.6
    通常価格(税別) :
    308円~
    通常出荷日 :
    5日目〜
  • FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    0
    通常価格(税別) :
    1,076円
    通常出荷日 :
    在庫品1日目
    当日出荷可能
  • 0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

    0
    通常価格(税別) :
    544円
    通常出荷日 :
    9日目
  • 高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ
    • 数量スライド割引

    ヒロセ電機

    高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

    0
    通常価格(税別) :
    524円
    通常出荷日 :
    5日目
  • FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

      ヒロセ電機

      FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

      0
      通常価格(税別) :
      800円
      通常出荷日 :
      5日目
    • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045
      • 数量スライド割引

      モレックス

      1.25mmピッチ FFC/FPC用 NON-ZIF ストレートタイプ 52045

      0
      通常価格(税別) :
      115円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

      4.3平均満足度 4.3
      通常価格(税別) :
      308円~
      通常出荷日 :
      5日目
    • FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      524円
      通常出荷日 :
      5日目
    • LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      160円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB
      • 数量スライド割引

      モレックス

      1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF ストレートタイプ 5597-NCPB

      0
      通常価格(税別) :
      141円~
      通常出荷日 :
      1日目
    • 1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF 上面接触タイプ 5597-NAPB
      • 数量スライド割引

      モレックス

      1.25mmピッチ FFC/FPC用 ZIF 上面接触タイプ 5597-NAPB

      0
      通常価格(税別) :
      63円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • FFC-FPC(スルーホール)(52806)ストレートタイプ
      • 数量スライド割引

      モレックス

      FFC-FPC(スルーホール)(52806)ストレートタイプ

      0
      通常価格(税別) :
      73円~
      通常出荷日 :
      1日目
    • Raspberry Pi スターター キット
      • 数量スライド割引

      ラズベリーパイ

      Raspberry Pi スターター キット

      0
      通常価格(税別) :
      13,000円~
      通常出荷日 :
      5日目
    • microSDカードコネクタ DM3シリーズ
      • 数量スライド割引

      ヒロセ電機

      microSDカードコネクタ DM3シリーズ

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      474円
      通常出荷日 :
      6日目
    • OLYMPUS ICレコーダー
      • 新商品

      オリンパス

      OLYMPUS ICレコーダー

      0
      通常価格(税別) :
      17,654円~
      通常出荷日 :
      11日目
    • FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ
      • 数量スライド割引

      モレックス

      FFC-FPC(スルーホール)(52807)アングルタイプ

      0
      通常価格(税別) :
      97円
      通常出荷日 :
      1日目
    • Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

        タカチ電機工業

        Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

        0
        通常価格(税別) :
        311円
        通常出荷日 :
        2日目
      • サーモグラフィ サーモキャプチャー
        • 新商品

        カスタム

        サーモグラフィ サーモキャプチャー

        0
        通常価格(税別) :
        45,539円
        通常出荷日 :
        4日目
      • 赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット
        • 廃止予定品

        テストー

        赤外線サーモグラフィー 望遠レンズセット

        0
        通常価格(税別) :
        891,067円
        通常出荷日 :
        19日目
      • 顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

          アズワン

          顕微鏡アダプター L-845(アズワン)

          0
          通常価格(税別) :
          10,618円
          通常出荷日 :
          8日目
        • ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm

            東京硝子器械

            ディスポセル 標準/セミミクロ PS・PMMA 光路幅10mm

            0
            通常価格(税別) :
            2,906円~
            通常出荷日 :
            3日目
          • 2.5インチ変換マウンタ

              サンワサプライ

              2.5インチ変換マウンタ

              4平均満足度 4.0
              通常価格(税別) :
              1,067円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目
              当日出荷可能
            • FPC用・FFC用フェライトコア FGタイプ

                星和電機

                FPC用・FFC用フェライトコア FGタイプ

                0
                通常価格(税別) :
                59円~
                通常出荷日 :
                6日目
              • ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

                  ヴイ・エス・テクノロジー

                  ディストーションフリーレンズ VS-LDAシリーズ

                  4平均満足度 4.0
                  通常価格(税別) :
                  21,999円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251
                  • 数量スライド割引

                  サンワサプライ

                  2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

                  4.2平均満足度 4.2
                  通常価格(税別) :
                  1,165円
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目
                  当日出荷可能
                • 東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

                    東京硝子器械

                    東京硝子 PCRラック 5色セット 0615-23-31-38

                    0
                    通常価格(税別) :
                    14,804円
                    通常出荷日 :
                    6日目
                  • エポキシ樹脂系接着剤 TB2002
                    • 新商品

                    スリーボンド

                    エポキシ樹脂系接着剤 TB2002

                    0
                    通常価格(税別) :
                    8,606円~
                    通常出荷日 :
                    7日目
                  • 画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea

                      CKD

                      画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea

                      0
                      通常価格(税別) :
                      34,300円~
                      通常出荷日 :
                      5日目〜
                    • リヤコンバーターレンズ SV-Xシリーズ

                        ヴイ・エス・テクノロジー

                        リヤコンバーターレンズ SV-Xシリーズ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        11,899円~
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能

                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                      基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      基板用角型コネクタに関連する通販・販売特集

                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                      比較リスト