1MPa圧力計通販・販売特集
1MPa圧力計の特集ページです。
KOT小型圧力計 埋込形(AD)やHNT汎用圧力計 埋込形(FD)など1MPa圧力計に関する商品を探せます。
KOT小型圧力計 埋込形(AD)
0
【特長】
・小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・空気圧機器又は、小形機械の圧力測定に使用されている製品です。
もっと読むHNT汎用圧力計 埋込形(FD)
【特長】
・量産システムによりコスト削減を計っておりリーズナブルな製品です。
・JIS規格に基づいて製造された品質・性能の安定した製品です。
【用途】
・空圧、油圧、その他の一般圧力の測定に用いる製品です。
もっと読む通常価格(税別) :
2,560円~
一部当日出荷可能
R1/4"/0~1.0MPa デジタル圧力計
0
【商品仕様】
・直径…82.5mm
・接続…R1/4"
・電源…単4電池×2本(付属)
・IP65相当
・オートパワーオフ機能
・ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能
・圧力…0~1MPa
・JAN:4548745367478
もっと読むグリセリン入圧力計(B枠立型)
0
【特長】
・圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です
・圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です
隔膜式圧力計 BT-1型
0
【特長】
・測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
【用途】
・特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。
【材質】
・接液部:S-304
もっと読むAE型圧力計(一般圧力計)
0
配管設備等、計測用として広く使用される高品質で安価な屋内汎用圧力計です。
通常価格(税別) :
2,277円~
一部当日出荷可能
小形圧力計 A形
0
【特長】・小形軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
通常価格(税別) :
2,818円~
一部当日出荷可能
小形圧力計 GK
【特長】
・小形・軽量のため、取付スペースの限られてる場所に便利です
通常価格(税別) :
1,700円~
一部当日出荷可能
KOT小型圧力計SUS製 埋込形(AD)
0
【特長】
・小形サイズで接液部ステンレスを使用した製品です。
・小形軽量のため、小さなスペースにも取付が可能です。
【用途】
・腐蝕性流体を測定することが出来る製品です。
もっと読む