17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

187 タブ 端子通販・販売特集

  • 差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】
  • フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)【1~1,000個入り】
  • 銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)【6~1,000個入り】
  • 丸形端子(R形)【1~1,000個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(R形) 丸形【5~100個入り】
  • 絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)【100個入り】
  • 裸圧着端子 丸型【15~1,000個入り】
  • 差込形ピン端子(PC・PCE形)【100個入り】
  • 銅線用裸圧着端子(Y形)先開形【100個入り】

187 タブ 端子の特集ページです。 差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)【100個入り】や絶縁被覆付閉端接続子(CE形)【5~100個入り】など187 タブ 端子に関する商品を探せます。