17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

15A-C型通販・販売特集

15A-C型の特集ページです。 配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオンやコンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)など15A-C型に関する商品を探せます。

  • 配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

      フジトク

      配管用特殊継手 SW UC/C型ユニオン

      0
      通常価格(税別) :
      3,673円~
      通常出荷日 :
      2日目
    • コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)
      • 数量スライド割引

      アメリカン電機

      コンセント用プレート(平刃形15A/20A・複式用)

      0
      通常価格(税別) :
      747円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)
      • 数量スライド割引

      アメリカン電機

      コンセント用プレート(引掛形・抜止15A・複式用)

      0
      通常価格(税別) :
      747円~
      通常出荷日 :
      3日目
    • コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製)  平刃形 15A・20A
      • 数量スライド割引

      アメリカン電機

      コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 平刃形 15A・20A

      0
      通常価格(税別) :
      498円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)
      • 数量スライド割引

      アメリカン電機

      防じん・防水形シーロックプレート(15A・20A埋込コンセント専用・ボス径34.5mm)

      0
      通常価格(税別) :
      2,361円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)
      • 数量スライド割引

      アメリカン電機

      コンセント用プレート(平刃形15A・複式横型用)

      0
      通常価格(税別) :
      660円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 平刃形15A・20A 複式×2ヶ用

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        997円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
        • 数量スライド割引

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用

        0
        通常価格(税別) :
        1,182円~
        通常出荷日 :
        3日目
      • コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
        • 数量スライド割引

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用

        0
        通常価格(税別) :
        1,229円
        通常出荷日 :
        3日目
      • コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用
        • 数量スライド割引

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)用

        0
        通常価格(税別) :
        430円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
        • 数量スライド割引

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用

        0
        通常価格(税別) :
        2,779円
        通常出荷日 :
        3日目
      • コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用
        • 数量スライド割引

        アメリカン電機

        コンセント用プレート 引掛形15A・20A φ34.5(ボス径34.5mm)×2ヶ用

        0
        通常価格(税別) :
        1,974円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • 接地15Aタフキャップ
        • 数量スライド割引

        Panasonic

        接地15Aタフキャップ

        0
        通常価格(税別) :
        1,446円
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
        • 数量スライド割引

        キッツ

        青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

        4.3平均満足度 4.3
        通常価格(税別) :
        3,128円~
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • PEフィッティング 15A

          三商

          PEフィッティング 15A

          0
          通常価格(税別) :
          4,593円
          通常出荷日 :
          8日目
        • 複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A
          • 数量スライド割引

          アメリカン電機

          複式横型コンセント用プレート エンプラ(ナイロン製) 引掛形・抜止形 15A

          0
          通常価格(税別) :
          783円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 15Aコンセントバー用防塵カバー
          • 数量スライド割引

          サンワサプライ

          15Aコンセントバー用防塵カバー

          0
          通常価格(税別) :
          781円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)
          • 数量スライド割引

          アメリカン電機

          防じん・防水形シーロックプレート 15A複式横型埋込 コンセント専用(角穴×2)

          0
          通常価格(税別) :
          2,507円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
          • 数量スライド割引

          キッツ

          黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

          4.7平均満足度 4.7
          通常価格(税別) :
          2,648円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)
          • 数量スライド割引

          アメリカン電機

          露出コンセント 引掛形(15A・20A・30A)

          2.5平均満足度 2.5
          通常価格(税別) :
          1,109円
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
          • 数量スライド割引

          キッツ

          黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)

          4.6平均満足度 4.6
          通常価格(税別) :
          2,220円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用
          • 数量スライド割引

          アメリカン電機

          防水形プレート(耐じん・噴流形)15A・20A埋込コンセント(ボス径34.5mm) 1ヶ用

          0
          通常価格(税別) :
          3,997円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)
          • 数量スライド割引

          アメリカン電機

          プラグ付コードセット(引掛形・平刃形、15A・20A・30A・60A)

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          4,718円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)
          • 数量スライド割引

          キッツ

          黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)

          5平均満足度 5.0
          通常価格(税別) :
          3,701円~
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

            キッツ

            黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            4,886円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • センサ用C型レール
            • 納期割引

            ミスミ

            センサ用C型レール

            0
            通常価格(税別) :
            1,378円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 平蝶番 F-A型
            • 数量スライド割引

            スガツネ工業

            平蝶番 F-A型

            4.2平均満足度 4.2
            通常価格(税別) :
            128円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A
            • 数量スライド割引

            アメリカン電機

            複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            7,946円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)
            • 数量スライド割引

            キッツ

            黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            5,292円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • 配管用ターミナル
            • 数量スライド割引

            ミスミ

            配管用ターミナル

            0
            通常価格(税別) :
            2,020円~
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能

          これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          溶接式継手に関連する通販・販売特集

          • 白 ガス 管

            白 ガス 管

            白 ガス 管に関連するおすすめ商品が勢ぞろい!

          • 単管 ジョイント

            単管 ジョイント

            単管 ジョイントに関連する売れ筋商品をご用意しています。

          • ガス管 白

            ガス管 白

            ガス管 白に関連するたくさんの商品から選べる!

          • 偏心

            偏心

            偏心に関連する取扱商品特集。

          • 長ナット

            長ナット

            長ナットに関連するオススメ品が見つかる!

          • ロング スリーブ

            ロング スリーブ

            ロング スリーブに関連する商品をセレクト。

          • タカナット

            タカナット

            タカナットに関連する商品をピックアップ!

          • 変心

            変心

            変心に関連する商品を要チェック!

          • 鋼管

            鋼管

            鋼管に関連する商品を厳選してご紹介。

          • 溶接エルボ 規格

            溶接エルボ 規格

            溶接エルボ 規格に関連する人気商品をチェック!

          • 三相コンセント

            三相コンセント

            三相コンセントに関連する注目商品がいっぱい。

          • 黒配管

            黒配管

            欲しかった黒配管に関連する商品がきっと見つかる。

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト