150A ヒューズ通販・販売特集
150A ヒューズの特集ページです。
ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】や栓形ヒューズ ベースなど150A ヒューズに関する商品を探せます。
栓形ヒューズ ベース
小さな寸法で大きな遮断電流[ヒューズ・ベース]。
【特長】
・小さな寸法で大きな遮断電流。
・100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
・溶断表示が出ます。
・ヒューズリンクの可容体(エレメント)が溶断すると、スプリングの力で表示が出るようにつくられています。
・多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
・断路用のカットアウトとして使用できます。
・取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして使用できます。
もっと読むマイクロヒューズ LMシリーズ
【特長】
・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生用ヒューズ。
・プリント基板への実装時に導電部の露出がなく、絶縁設計が容易。また、実装の高密度化に貢献。
・定格電圧AC/DC48V、端子ピッチ5.08mm、普通溶断タイプのラジアル形。
【用途】
・プリンタ/複合機、家電などプリント基板用として幅広く使用。
もっと読むヒューズホルダー FHC
ランプ点灯型溶断表示式のカバー形ヒューズホルダー。
【特長】
・10A用(最大15A)。
・ヒューズ溶断時にランプが点灯(FHC-15N、FHC-15Dのみ)。
・絶縁耐圧:2kV 1分間 異常なし。
・絶縁抵抗 500VM 100MΩ以上(充電部-対接地間)。
【用途】
・電源回路の保護用に使用。
もっと読むマイクロヒューズ DMシリーズ
【特長】
・ラジアル形マイクロヒューズは、スルーホールタイプの基板に用いる非再生用ヒューズ。
・プリント基板への実装時に導電部の露出がなく絶縁設計が容易。また、実装の高密度化に貢献。
・定格電圧AC/DC125V、端子ピッチ2.5mm、普通溶断タイプ。
【用途】
・プリンタ/複合機、家電などプリント基板用として幅広く使用。
もっと読む警報用ヒューズ P4・PL4・P4Hシリーズ
高い信頼性の要求される機器で長年使用されている高信頼性ヒューズ。
【特長】
・ヒューズが溶断するとスプリングが展開し、ヒューズ内部又はホルダに設けた警報接点をメイク。
【用途】
・電話交換機などの各種通信機、器工作などの各種産業機器など。
・通信装置、産業用ロボットなど各種産業機器に幅広く使用。
・警報用。
もっと読む