17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

12v 30a 電源通販・販売特集

12v 30a 電源の特集ページです。 PBA30Fモデル 30W単出力やPMA30Fモデル 30W単出力など12v 30a 電源に関する商品を探せます。

  • PBA30Fモデル 30W単出力
  • PMA30Fモデル 30W単出力
  • ブロック電源 S8TS
  • スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)
  • スイッチング電源 KHシリーズ(DINレールタイプ)
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)
  • スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)
  • スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ
  • 組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】