100v 30a タップ通販・販売特集
100v 30a タップの特集ページです。
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)や高容量タップなど100v 30a タップに関する商品を探せます。
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ(引掛形・30A)
【特長】
・5.5mm2、8mm2の電線が接続できる、固定使用が可能な30A定格のOAタップ型連用コンセントです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)、耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計30Aまで使用できます。
【用途】
・30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS(無停電電源装置)やPDU(電力配電装置)導入に伴う急な電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。
もっと読む通常価格(税別) :
5,978円~
一部当日出荷可能
高容量タップ
【特長】
・電動機器類等に使われるタップです。
・タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。
・タップ本体に( コード 付の場合にはプラグにも)コードグリップ がついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。
・タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)が付いています(コードなしの場合はフックと止めねじをタップ本体の中に付属品として同梱してあります)。
・2コ口は本体の片側に吊り下げ用穴が設けてあります。
・コード付タップの電源用プラグは丈夫なゴムプラグを使用しています。
もっと読む通常価格(税別) :
7,212円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
OAタップ(マルチタップ) ダブルタップ 引掛形20A
【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計20Aまで使用できます。
【用途】
・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
電安法PSE
【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)
0
【特長】
・3.5mm2、5.5mm2の電線が接続でき、送り配線可能な20Aマルチタップです。
・ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。
・合計20Aまで使用できます。
【用途】
・20A仕様の機械設備や周辺機器、展示会場での仮設電源、さらにはUPS・サーバ導入に伴う電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
シングルタップ 引掛形
8mm2、14mm2電線の接続が可能な引掛形30A定格の1ヶ口コンセントボックス。
【特長】
・5.5mm2電線はグリップが架かる部分に熱収縮チューブ(型番:BT20-2)をかぶせることにより使用可能。
・通電ロスを低減させるための、電線導体サイズアップに対応。
・圧着端子を接続するための端子ねじをすべて同一面に揃えることで、結線作業性を向上。
・14mm2電線がダイレクトに30Aコンセントへ結線できる構造。
※圧着端子で結線後、電線に緩みが生じないよう、必ずグリップを締めてご使用ください。
【用途】
・30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS・PDU導入に伴う急な電源の設置など。
もっと読む1Uコンセントバー 30A
0
30A(NEMA L6-30)の入力プラグを使ってIEC C-13またはIEC C-19の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な多数口コンセントバー。
電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。
【特長】
・サーキットプロテクターを標準装備
・5パターン取付可能なブラケット
・大きく見やすい定格/グループ/番号表示
・難燃仕様UL94V-0ナイロン樹脂を採用
もっと読むOAタップ(エータップ、スパコンタップ)
パソコンやTVゲーム機などに最適な6コ口タップ。
【特長】
・オフィス内のデスク、機器類等の電源に使われているタップです(延長コード)。
・本体から突出しないスライドスイッチが付いているので、誤って電源を切る恐れがありません(スライドスイッチ付の場合)。
・裏面にマグネットが付いているので、金属製のデスク等に仮固定 が出来ます。
・通電状態が確認出来るパイロットランプ付です。
・ACアダプターを最大2個使用しても差込口をふさがないレイアウトです。
・上下に180°動く便利なムービープラグ付です。
もっと読む通常価格(税別) :
5,538円~
一部当日出荷可能