17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

1000V絶縁通販・販売特集

1000V絶縁の特集ページです。 耐熱電線 イデフロンFEPや耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007など1000V絶縁に関する商品を探せます。

  • 電線カテゴリの
    売れ筋ランキング

  • 耐熱電線 イデフロンFEP

      石川特殊電線

      耐熱電線 イデフロンFEP

      0
      通常価格(税別) :
      23,425円~
      通常出荷日 :
      5日目
    • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

        オーナンバ

        耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

        0
        通常価格(税別) :
        11,183円~
        通常出荷日 :
        3日目
      • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

          オーナンバ

          耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

          0
          通常価格(税別) :
          12,669円~
          通常出荷日 :
          3日目
        • 耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

            石川特殊電線

            耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

            0
            通常価格(税別) :
            25,590円~
            通常出荷日 :
            5日目
          • FEP ふっ素樹脂絶縁電線

              福電

              FEP ふっ素樹脂絶縁電線

              0
              通常価格(税別) :
              4,469円~
              通常出荷日 :
              6日目
            • 耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                石川特殊電線

                耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                4.8平均満足度 4.8
                通常価格(税別) :
                4,400円~
                通常出荷日 :
                在庫品1日目
                当日出荷可能
              • 耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                  石川特殊電線

                  耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                  0
                  通常価格(税別) :
                  31,524円~
                  通常出荷日 :
                  5日目
                • 耐熱端子(R形)丸形
                  • 数量スライド割引

                  ニチフ端子工業

                  耐熱端子(R形)丸形【100個入り】

                  4.6平均満足度 4.6
                  通常価格(税別) :
                  10,362円~
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 1000×1000 低圧用絶縁シート

                    エスコ

                    1000×1000 低圧用絶縁シート

                    0
                    通常価格(税別) :
                    5,232円~
                    通常出荷日 :
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型
                    • 数量スライド割引

                    冨士端子工業

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型【100個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    3,066円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
                    • 数量スライド割引

                    大同端子製造

                    銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子【500個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    8,727円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)
                    • 数量スライド割引

                    大同端子製造

                    銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)【500個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    4,740円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
                    • 数量スライド割引

                    大同端子製造

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)【500個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    8,038円
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
                    • 一部SALE 2027/01/31まで
                    • 数量スライド割引

                    ニチフ端子工業

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形【100個入り】

                    4.6平均満足度 4.6
                    通常価格(税別) :
                    2,550円~
                    特別価格
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】
                    • 数量スライド割引

                    ニチフ端子工業

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】【100個入り】

                    0
                    通常価格(税別) :
                    1,869円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
                    • 数量スライド割引

                    冨士端子工業

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)【100個入り】

                    5平均満足度 5.0
                    通常価格(税別) :
                    2,410円~
                    通常出荷日 :
                    在庫品1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                      潤工社

                      機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                      0
                      通常価格(税別) :
                      14,350円~
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                        福電

                        ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        9,400円~
                        通常出荷日 :
                        5日目
                      • ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                          二宮電線工業

                          ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

                          0
                          通常価格(税別) :
                          1,012円~
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                            田中電線

                            フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

                            5平均満足度 5.0
                            通常価格(税別) :
                            12,429円~
                            通常出荷日 :
                            3日目
                          • ニッケル導体ガラス編組電線 NiGBシリーズ

                              福電

                              ニッケル導体ガラス編組電線 NiGBシリーズ

                              0
                              通常価格(税別) :
                              5,186円~
                              通常出荷日 :
                              6日目
                            • 耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                                品川電線

                                耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                                4平均満足度 4.0
                                通常価格(税別) :
                                9,267円~
                                通常出荷日 :
                                1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)
                                • 数量スライド割引

                                ニチフ端子工業

                                防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ)【100個入り】

                                5平均満足度 5.0
                                通常価格(税別) :
                                9,762円~
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 絶縁フランジ 絶縁碍子

                                  コスモテック(導入端子)

                                  絶縁フランジ 絶縁碍子

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  101,564円~
                                  通常出荷日 :
                                  7日目〜
                                • FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                                    日星電気

                                    FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

                                    4平均満足度 4.0
                                    通常価格(税別) :
                                    4,333円~
                                    通常出荷日 :
                                    1日目
                                    一部当日出荷可能
                                  • 銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形
                                    • 一部SALE 2027/01/31まで
                                    • 数量スライド割引

                                    ニチフ端子工業

                                    銅線用 絶縁被覆付ブレード端子 BT形【50~100個入り】

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    2,343円~
                                    特別価格
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

                                      中興化成工業

                                      チューコーフロー 帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      6,497円~
                                      通常出荷日 :
                                      1日目〜
                                    • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                                        オーナンバ

                                        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

                                        4.6平均満足度 4.6
                                        通常価格(税別) :
                                        6,856円~
                                        通常出荷日 :
                                        在庫品1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 絶縁スパナ 1000V絶縁

                                          クニペックス

                                          絶縁スパナ 1000V絶縁

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          2,342円~
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                        • 絶縁ノックピン
                                          • 納期割引
                                          • 数量スライド割引

                                          ミスミ

                                          絶縁ノックピン

                                          4.2平均満足度 4.2
                                          通常価格(税別) :
                                          537円~
                                          通常出荷日 :
                                          在庫品1日目
                                          当日出荷可能

                                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                        電線カテゴリの売れ筋ランキング

                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                        比較リスト