1/4Hexビット通販・販売特集
1/4Hexビットの特集ページです。
1/4″HEX六角ビットや1/4″HEXマイナスビット(ショート)など1/4Hexビットに関する商品を探せます。
1/4″HEX六角ビット
ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。
【用途】
・あらゆるねじに適合し、便利。
もっと読む1/4″HEXマイナスビット(ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のショートマイナスビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む1/4″HEXプラスビット
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)のプラスビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
1/4″HEXビットセット
0
ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービットセット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・この精密ビットはあらゆるねじに適合。ケース付。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。
【用途】
・あらゆるねじに適合し便利。
もっと読む1/4″HEXヘキサゴンビット
ねじに最適にフィットする長寿命HEXドライバービット。
【特長】
・卓越した靱性と硬度のバランス。あらゆるねじに適合。
・さまざまな硬度、コーティングの工具をあれこれ使い分ける必要がなく、工具の保管が容易。
・カラープラズマコーティングが優れた耐食性を実現。
・ねじタイプ別カラーコードで、工具の一覧性が向上。
・業界および職人による手工業における日々のニーズをカバー。
・差込角1/4"(6.35mm)。
【用途】
・あらゆるねじに対応するため便利。
もっと読む1/4″HEXトリウイングビット
0
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のトリウイングビット。
【特長】
・差込角:1/4"(6.3mm)六角。
・Triwingスクリュー用。
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用。
もっと読む1/4″HEXポジドライブビット
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)ポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む1/4″HEXヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む1/4″HEX段付マイナスポジドライブビット(ロング)
0
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに以下の厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む1/4″HEX段付ポジドライブビット
強度と精度に優れた差込角1/4"(6.35mm)の段付きポジドライブビット。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・製造開始までに厳しい検査を実施。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・ボール溝(段付部)中心から後端までの長さ:9mm。
【用途】
・電動工具や手工具の先端に使用可能。
もっと読む