0.8mmドリル通販・販売特集
0.8mmドリルの特集ページです。
MGS ソリッドガンドリルやストレートシャンクロングドリル LSDなど0.8mmドリルに関する商品を探せます。
MGS ソリッドガンドリル
0
小径深穴ソリッドガンドリル。
【特長】
・平滑なすくい面。
・シャープな切れ味。
・ガンドリルマシン用ドライバの取り付けが可能。
・φ0.7(直径0.7mm)からφ3.0(直径3.0mm)まで0.1 mmとびにラインナップ。
【用途】
・小径深穴加工が可能。
・高い振れ精度で、高精度な穴加工が可能。
もっと読む- CAD:
- 3D
ストレートシャンクロングドリル LSD
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
【特長】
・多様な穴あけ深さに対応するため、豊富なサイズ(溝長さ、全長)から加工に最適なドリルが選択可能
コバルトストレートシャンクドリル COSD
鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
【特長】
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。
・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。
・直径2.0mm未満の表面は白(無着色)。
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能。
もっと読むTiAlNコート超硬ドリル スタブ
【特長】
・切りくずの排出性を高めるため、芯厚を小さく設計
・超微粒子超硬合金とTiAℓNコートとの組み合わせにより耐摩耗性に優れ、高速加工が可能
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD:
- 3D
超硬Zドリル CZD
0
【特長】
・独自の溝形状・刃先形状を有し、切屑の排出を極限まで向上させ深穴にもノンステップ加工が可能になりました。
・加工時間の大幅な短縮・穴精度の向上を同時に実現しました。
・先端角:120°。
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
【特長】
・汎用的なノンコート超硬ドリルで幅広い用途に対応
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
- CAD:
- 3D
ハイスタフドリル TFD
0
【特長】
・難削材加工用として開発した独自の高バナジューム系素材を使用し、優れた耐久性を実現させました。
・独自の溝形状および刃先形状により深穴加工にも威力を発揮します。
・先端角:130°
- 一部SALE 2025/05/31まで
- 数量スライド割引
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ
【特長】
・スリーレーキ+Xシンニングを施すことより、高い求心性を発揮
・芯厚が厚い高剛性設計により、高硬度鋼加工に効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
- CAD:
- 3D
SG-ESS ドリル SGESS
高級粉末ハイスとSGコーティングでハイスドリル最高峰の長寿命のドリル。
【特長】
・刃先、溝形状の最適化と高精度化により、安定した加工と高い穴位置精度を実現。
・高速・高送りによる高能率加工を実現。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができ、高精度穴あけが可能です。
もっと読む