17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

0.5mm電線通販・販売特集

0.5mm電線の特集ページです。 耐熱電線 イデフロンFEPや機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズなど0.5mm電線に関する商品を探せます。

  • 電線カテゴリの
    売れ筋ランキング

  • 耐熱電線 イデフロンFEP

      石川特殊電線

      耐熱電線 イデフロンFEP

      0
      通常価格(税別) :
      20,822
      通常出荷日 :
      5日目
    • 機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

        田中電線

        機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

        0
        通常価格(税別) :
        8,166
        通常出荷日 :
        3日目
      • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

          オーナンバ

          電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

          4.6平均満足度 4.6
          通常価格(税別) :
          6,856
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

            品川電線

            耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

            4.5平均満足度 4.5
            通常価格(税別) :
            2,475
            通常出荷日 :
            1日目〜
            一部当日出荷可能
          • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
            • 新商品あり

            三沢電線

            UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

            4.4平均満足度 4.4
            通常価格(税別) :
            1,929
            通常出荷日 :
            1日目〜
            一部当日出荷可能
          • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

              フジクラ・ダイヤケーブル

              IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

              4.4平均満足度 4.4
              通常価格(税別) :
              34,201
              通常出荷日 :
              1日目
              一部当日出荷可能
            • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                フジクラ・ダイヤケーブル

                IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                4.6平均満足度 4.6
                通常価格(税別) :
                3,912
                通常出荷日 :
                1日目
                一部当日出荷可能
              • UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
                • 新商品あり

                三沢電線

                UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                4.2平均満足度 4.2
                通常価格(税別) :
                2,163
                通常出荷日 :
                1日目〜
                一部当日出荷可能
              • UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                  住友電工電子ワイヤー

                  UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                  4.4平均満足度 4.4
                  通常価格(税別) :
                  1,040
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 2mmピンプラグケーブル
                  • 数量スライド割引

                  ミスミ

                  2mmピンプラグケーブル【5個入り】

                  0
                  通常価格(税別) :
                  1,667
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • 耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                    品川電線

                    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                    4.8平均満足度 4.8
                    通常価格(税別) :
                    2,935
                    通常出荷日 :
                    1日目〜
                    一部当日出荷可能
                  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                      KHD

                      600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                      4.4平均満足度 4.4
                      通常価格(税別) :
                      2,440
                      通常出荷日 :
                      1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

                        フジクラ・ダイヤケーブル

                        EM-KIE 機器配線用電線(エコタイプ)

                        4.7平均満足度 4.7
                        通常価格(税別) :
                        2,435
                        通常出荷日 :
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                      • H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          田中電線

                          H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          4.6平均満足度 4.6
                          通常価格(税別) :
                          6,291
                          通常出荷日 :
                          2日目〜
                        • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

                            オーナンバ

                            耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007

                            0
                            通常価格(税別) :
                            11,183
                            通常出荷日 :
                            3日目
                          • H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                              田中電線

                              H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                              4.5平均満足度 4.5
                              通常価格(税別) :
                              6,628
                              通常出荷日 :
                              3日目
                            • 機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

                                田中電線

                                機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

                                0
                                通常価格(税別) :
                                18,908
                                通常出荷日 :
                                3日目
                              • ソフトVCTFプラス

                                  富士電線工業(ケーブル)

                                  ソフトVCTFプラス

                                  4.5平均満足度 4.5
                                  通常価格(税別) :
                                  3,027
                                  通常出荷日 :
                                  在庫品1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                                    オーナンバ

                                    通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                                    4.6平均満足度 4.6
                                    通常価格(税別) :
                                    7,111
                                    通常出荷日 :
                                    1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

                                      オーナンバ

                                      耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1015

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      12,669
                                      通常出荷日 :
                                      3日目
                                    • 300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

                                        KHD

                                        300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

                                        4.5平均満足度 4.5
                                        通常価格(税別) :
                                        2,235
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                        一部当日出荷可能
                                      • 耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                                          品川電線

                                          耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                                          4平均満足度 4.0
                                          通常価格(税別) :
                                          9,267
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                          一部当日出荷可能
                                        • EM-IE/F(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                                            フジクラ・ダイヤケーブル

                                            EM-IE/F(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            17,643
                                            通常出荷日 :
                                            1日目
                                          • EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                                              フジクラ・ダイヤケーブル

                                              EM-IE/F(より線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

                                              4平均満足度 4.0
                                              通常価格(税別) :
                                              5,858
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                              一部当日出荷可能
                                            • UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                                                住友電工電子ワイヤー

                                                UL10368 イラックス(R)HF 絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                4,228
                                                通常出荷日 :
                                                1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                                                  太陽ケーブルテック

                                                  KIV LF電気機器用ビニル絶縁電線

                                                  4.6平均満足度 4.6
                                                  通常価格(税別) :
                                                  2,786
                                                  通常出荷日 :
                                                  1日目〜
                                                  一部当日出荷可能
                                                • 耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                                                    品川電線

                                                    耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    39,535
                                                    通常出荷日 :
                                                    3日目
                                                    一部当日出荷可能
                                                  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                                                      プロテリアル(旧日立金属)

                                                      非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                                                      4.3平均満足度 4.3
                                                      通常価格(税別) :
                                                      2,760
                                                      通常出荷日 :
                                                      1日目
                                                      一部当日出荷可能
                                                    • 機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

                                                        太陽ケーブルテック

                                                        機器内配線用電線 UE/SSX1015 LF

                                                        0
                                                        通常価格(税別) :
                                                        43,158
                                                        通常出荷日 :
                                                        3日目〜
                                                      • 非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                                                          プロテリアル(旧日立金属)

                                                          非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                                                          4.5平均満足度 4.5
                                                          通常価格(税別) :
                                                          6,913
                                                          通常出荷日 :
                                                          1日目
                                                          一部当日出荷可能

                                                        これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                        電線カテゴリの売れ筋ランキング

                                                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                        比較リスト