鉛フリーはんだ通販・販売特集
鉛フリーはんだの特集ページです。
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363や鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3など鉛フリーはんだに関する商品を探せます。
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
飛散の少ないフラックスを採用した、鉛フリーハンダです。
【特長】
・JEITA推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績があります。
・ボビンタイプ:SとMは静電気対策ボビン(ESD管理値:接地抵抗Rg<1×10^12Ω)を採用。
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
【特長】
・難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
・ステンレス(SUS304)・ニッケルなどの難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
【用途】
・難母材・各種メッキ部品への配線・接続。
もっと読む鉛フリーハンダ HS-341~354
鉛フリーハンダ HS-341~354。
【特長】
・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012Ω。
・コスト重視の鉛フリーハンダ。
・ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめている。
・Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
鉛フリー やに入りハンダ
0
SN100C(010)の後継品。ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します。
【特長】
・フローはんだ付に多くの採用実績をもち、使用環境負荷の大きな製品のはんだ付に適しています。
・微量添加されたNiとGeの効果により、ぬれ性に優れ、ブリッジ・引け巣の発生を抑制します。
・Niのバリアで銅食われを抑制します。
・過酷な環境下に対して変化が少なく安定した品質を保持できます(大気暴露試験)。
・伸び特性に優れ、部品と基板の熱による膨張収縮を緩和します。
・ドロスの発生を低減します。
もっと読む- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
スパークル70
【特長】
スパークルハンダの作業性は維持したまま、ヤニ切れとフラックス飛散の改善がされており、使い勝手に優れています。
また、臭気の改善も行われているためニオイが気になりにくいです。
- 一部SALE 2025/07/14まで
- 数量スライド割引
糸はんだ SEN F3 M705【1~10個入り】
0
【特長】
・はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続に
【材質】
・合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
もっと読む鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0
無洗浄タイプヤニを使用しています。
人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
流動性が良好です。プリント基板の後付け、修正に最適。
【特長】
・溶融速度が速く、こて先やランドへの焦げ付きを低減した汎用タイプのやに入りはんだ。
・連続はんだ付け性も安定しており、生産性・経済性に大きく貢献します。
・その他、残渣割れの低減、広がり性も良好。
もっと読む糸はんだ スーパーロヂン 60GXB
【特長】
・飛散防止対応高信頼性のB等級フラックス入りはんだです。
・スリットがないためφ0.2mmの線径まで加工可能で精密電子部品に最適です。
・長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。
・発煙も少なくほとんど無臭です。
【用途】
・電気・電子機器の配線・接続。
もっと読む