配線 ダクト シルバー通販・販売特集
配線 ダクト シルバーの特集ページです。
配線ダクト(上部切り込みなし)【1~10個入り】や配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)など配線 ダクト シルバーに関する商品を探せます。
配線ダクト(上部切り込みなし)【1~10個入り】
材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたわまず丈夫です。
通線孔の上部はニッパなどで簡単に切断することができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)
もっと読む通常価格(税別) :
1,337円~
一部当日出荷可能
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
材質:硬質塩化ビニル,UL94V-0
カラー:グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔の上部の切り込みを開くだけで容易に電線を通すことができる配線ダクトです。
全長1mか1.7mをお選びいただけます。
もっと読む- CAD:
- 2D
配線ダクト(側片折り取り可能)【8~10個入り】
材質 硬質塩化ビニル樹脂(UL94V-0)
カラー グレー
使用温度範囲(℃)-20~60
通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取ることができます。
ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤には鉛が含まれておりません。
(鉛フリー)
もっと読むインテリアダクト
0
【特長】
・アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
・シルバー・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
・アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
・インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
・軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
・ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
BP52 配線ダクト【1~10個入り】
作業性のアップとスッキリ配線に最適な配線ダクト。
【特長】
・材質には、硬質塩化ビニルを使用。弾力性があり、腐食の心配がない
・原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化
・絶縁性に優れ、自己消火性(難燃性UL94-V0)
・塗装色:グレー
【用途】
・配線補助用
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
配線ダクト KDRシリーズ【4~10個入り】
背面の配線を整理するラック用ダクト
【特長】
・配線作業の能率アップに欠かせない配線ダクト
・材質はUL規格認定の硬質塩ビで、耐熱、耐水性、機械的強度に優れています。
・ラックの高さに合わせて、カットして使用
もっと読む- CAD:
- 2D
配線ダクト NDB
【特長】
・盤内配線の美観と作業性向上に!
・材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
・耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
・静電気除去剤を採用し、埃の付着を軽減しています。
・豊富なバリエーションで用途に応じたサイズをお選びいただけます。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
UL、CSA認定部品です。
【特長】
・カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・二箇所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
・UL難燃性グレードは94V-0です。
・本体とカバーは別売りになります。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に。
もっと読む- CAD:
- 2D
Fタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)
フィンガーが2重構造になっている、UL、CSA承認の配線ダクトです。
【特長】
・カバーと側壁が面一構造になっています。
・2段のフィンガーが、電線を保持します。
・フィンガーが細いので、取り出し位置を細かく調節することができます。
・カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
・UL難燃性グレードは94V-0です。
・本体とカバーは別売りになります。
【用途】
・配電盤等の内部配線の整線に最適。
もっと読む- CAD:
- 2D