透明ケース通販・販売特集
透明ケースの特集ページです。
アクリルケースやPB型透明プラスチックケースなど透明ケースに関する商品を探せます。
PB型透明プラスチックケース
スチロール製のクリアーケース。
【特長】
・全8サイズの小型ケース
【用途】
・小型サイズの電子機器、コントロールケースとして利用可能
もっと読む- CAD:
- 2D
収納ケース クリアライトボックス
中身の見えやすいバックル式コンテナ。
【特長】
・フタ・本体共に半透明仕様のため外側からでも内容物が確認可能。
・バンドやひも掛けに便利な溝があるフタ付き。
・フタがロック付きで、倒れても中身がこぼれ落ちない。
【用途】
・バックヤードで予備在庫の保管や整理。
・車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
・物置内の整理。
・簡易工具箱として、また小規模事務所での備品整理。
もっと読むスチロール角型ケース PS製・透明
【特長】
・20種類のサイズから用途に適したものをお選び頂けます
・サンプル保管に便利な角型ケースです
【仕様】
・材質:本体・フタ/PS(ポリスチレン)
もっと読むパーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
TW汎用型プラスチックケース
様々な機器に使用できるビス止め構造のプラボックス。
【特長】
・ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。
・TWシリーズは全26サイズ、色仕様はG(ライトグレー)とB(ブラック)の2色になります。
・基板取付用のボスが付いています。
【用途】
・測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
もっと読む- CAD:
- 2D
STボックス(クリア)
工具類やアウトドア用品などの収納に便利な蓋付きコンテナボックス。
【特長】
・ST13はST-25ともスタッキング可能。ST13はST-25は蓋に35cmまでの目盛り付き。
・ST-22はST-45ともスタッキング可能。ST-22は蓋に43cmまでの目盛り付き。
・ST-30は、蓋に60cmまでの目盛り付き。
・ST-50はST-75ともスタッキング可能。
・ST-50、ST-75は蓋に60cmまでの目盛り付き。
・丈夫な鋼線バックル。
【用途】
・倉庫での部品の一時保管・製品の収納に最適。
もっと読むボックスパーツケース EMK型
ケースの色が透明なので中に収納した製品がフタをしていてもわかるボックスパーツケース EMK型。
【特長】
・側面がとても頑丈な二重構造。
・ヒンジ部の出っ張りが無くシンプルなデザイン。
・ケース上下の凹凸によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。
・四角い形状なので、トレーや引き出しへの収納時にデットスペースの発生を防止。
【用途】
・文房具/ドリル/工具などの小物の箱型収納。
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
パーツケース KP-01・KP-02・KP-03
電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬に最適!耐久性抜群の透明パーツケース。
【特長】
・素材はポリプロピレンを使用。軽量、コンパクトで耐久性に優れたパーツケースです。
・仕切板を収納物の大きさに合わせて自由に移動出来ます。
・透明ケースですので内容物の確認ができます。
フタは半透明です。
【用途】
・電子パーツや小物部品の整理・保管・運搬。
もっと読む