超音波洗浄通販・販売特集
超音波洗浄の特集ページです。
超音波洗浄機 SWT710や超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)など超音波洗浄に関する商品を探せます。
超音波洗浄機 SWT710
2つの振動子で強力洗浄
選べる5段階のカウントダウンタイマー
【特長】
<超音波でミクロの汚れが落ちるしくみ>
・振動子による超音波の振動で、水中に目に見えない気泡(キャビテーション)が無数に発生します。
・その気泡(キャビテーション)のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細なすき間の汚れを粉砕して、布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
<5段階のオートタイマー(カウントダウン表示)>
・汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60秒、120秒、180秒、240秒、300秒の5段階から選択できます。
・タイマーはカウントダウン表示で、残りの洗浄時間がひと目で分かります。
<タッチパネル>
・操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
<時計ホルダー、洗浄カゴを付属>
・時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。
・アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
<取り外せる電源コード>
・使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
・電源コードの長さ:約1.5m。
<過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載>
・過熱による故障を防ぐため保護回路(サーモスタット)を搭載した安全設計で、本体の温度が上がりすぎた場合は自動で電源がオフになります。
・その場合は時間をあけて本体を冷やしてから再度利用が可能です。
もっと読む超音波洗浄器(二周波・樹脂筐体タイプ)
0
【特長】
・スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄
・筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です
・操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます
・オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です
・99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます
・ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります
もっと読むパーツクリーナー MPCL840
金属部品に付着した切削油や切り粉の除去、工具や治具に付着した油汚れなどの除去、ブレーキ部品に付着した油脂や粉塵などの除去に最適なクリーナーです。
【特長】
・定評のある強力な洗浄力。
・優れた速乾性と跡残りの少なさ。
・有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤を含まない有機則適用除外品で低毒性です。
【用途】
・シリンダーやベアリングなど、金属部品のオイルやグリスの洗浄
・金型部品加工時の切削油や切り粉の除去
・金型の潤滑油やワックス、防錆剤の洗浄
・治具や工具の油汚れの洗浄
・ブレーキライニングやブレーキドラム、ディスクに付着した油脂類、粉塵、カーボン等の汚れの除去
もっと読む通常価格(税別) :
4,743円~
一部当日出荷可能
無水エタノールIP 400ml
0
【特長】
・器具・物品のお掃除に
・アルコールとして99.5vol%以上含有
・イソプロパノール配合で酒税が免除、経済的に使用できます
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
0
連続発振が可能な卓上型超音波洗浄機。
【特長】
・ヒーターをマイコン制御することにより加温、温調などの温度管理が可能。
・ヒーターの設定温度範囲は常温から+70℃。
・最大99分、1分毎に設定できるデジタルタイマーを採用。
・エレトロニクス技術を集約し、信頼性の高い設計と、独自の高耐久性BL振動子を採用。
・連続動作も余裕でこなす。
・周波数自動追尾回路を搭載し常に最適周波数で作動、強力洗浄可能。
・標準仕様については総務省の型式指定をうけていますので、各地域の総合通信局への申請は不要。
・シートスイッチの採用により操作性が一段と向上した。
・新設計のBL振動子が、液中に強力な超音波を発生させ、抜群の洗浄力を発揮する。しかも38kHz(約40kHz)の採用で、騒音の低減を図った。
【用途】
・各種機械部品・実験器具の洗浄、各種機器のメンテナンス洗浄。
もっと読む超音波洗浄器 発振周波数40kHz
【特長】
・AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。
・AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。
・使いやすい前面操作パネルです。
・自励発振方式を採用します。
【用途】
・機具の洗浄
もっと読む超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0
【特長】
・堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています
・2Lの小容量から27Lの大容量まで目的に応じて選んでいただけ、幅広いニーズに応えられる超音波洗浄器です
超音波洗浄器・バスケット
0
【特長】
・洗いやすい形状でロングセラー、低騒音設計。
【用途】
・医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄。
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,397円~
一部当日出荷可能