補強ステー通販・販売特集
補強ステーの特集ページです。
ステーや汎用アルミフレーム アングルなど補強ステーに関する商品を探せます。
ステー
【特長】保持荷重15kgfの汎用的なステンレス製のステーです。ストロークで2サイズのご用意です。
- CAD:
- 2D
- /3D
カバーパネル -板金-
【商品ページをリニューアルしました!】スチールパネル・ステンレスパネル・アルミパネルの3材質から選定いただけます。
追加工にてコーナー加工や面取り、曲げ加工にも対応しています。アルミ・ステンレスパネル形状選定タイプはこちらをご確認下さい。 - CAD:
- 3D
マルチアングル フラットバー F型
機器の取付けや補強に便利な穴空きフラットバー
【特長】
・鋼板製で丈夫な穴空きフラットバー
・サイズ、穴形状、メッキの違いにより使用推奨
・屋内用の3価メッキと屋外用の溶融亜鉛メッキ品、また両用のステンレス品あり
【用途】
・機器取付の補助や対象物の補強、電気工事、配管、空調工事、配電盤など用途は無限
・配電盤内の構造補強や機器、部品取付の補助に便利