行動予定表通販・販売特集
行動予定表の特集ページです。
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)や安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)など行動予定表に関する商品を探せます。
安全柵ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準4日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりブラウンスモークパネルとエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品は金網・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
注:アンカースタンドなどの付属品は別途ご購入の上、お客様にて組み付けて頂きます
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
安全柵スライドユニット(上下同パネルタイプ)
0
【特長】
・安全柵開き戸ユニットに比べ、省スペースでの開閉が可能
・安全柵吊り引き戸ユニットに比べ、上部にレールがなく、高さのある製品の出し入れも可能に
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・中材なしも販売開始
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立手順書、アクセサリ取付はこちら(
6シリーズ、
8シリーズ)
もっと読む- CAD:
- 3D
アクリサンデーMR板
表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。
カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多くかつ美しく保ちたい用途に最適です。
学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。
【特長】
・ガラスよりも透明性の高い素材です。(全光線透過率93%)「透視歪み」が少ない為、影像がはっきりと見通せます。鏡のような平滑面を持ち、水晶のように透き通った美しさがあります。
・アクリサンデー板の比重(1.19)はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。
・割れにくく、万一破損してもガラスのように破片が飛び散ることがありません。
・連続キャスト製法で熱・寸法安定性にも優れており、太陽光や風雨による変色、劣化が少ない素材です。切断、穴あけ、単純な曲げまで比較的容易に加工できます。
・また、接着剤による貼り合わせも可能です。
・さらに加工、接着のしやすい「アクリサンデーEX板」もあります。
【用途】
・看板 。
・水槽。
・工作素材。
・ディスプレイ。
・照明カバー。
・パーテーション/間仕切り。
・棚。
・ホビー用途など。
もっと読むアクリサンデー板
【特長】
・アクリサンデー板 透明:板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます
・アクリサンデー板 半透明:裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります
・アクリサンデー板 不透明:裏から光を当てても発色しません
産業用タッチパネルモニタ
0
低価格を実現した産業用タッチパネルモニター。ワイドスクリーンディスプレイを採用し、VESA規格にも対応。
産業用の環境に耐える、高耐久性、信頼性を実現しており、前面はIP65に対応した高い耐環境性能。
(SIMATIC IFP Basic - Industrial Flat Panel Basic 産業用タッチパネルモニター)
通常価格(税別) :
115,190円~
一部当日出荷可能
安全柵 開き戸ユニット(上下同パネルタイプ)
【特長】
・1mm単位で寸法指定が可能
・標準3日目出荷の短納期、組立出荷品も標準5日目の短納期出荷
・寸法を選ぶだけで必要な部材が届くので設計不要、組立も簡単
・2023年4月よりエキスパンドメタルを追加
・2023年9月よりオレンジパネルを追加
・組立出荷品はフェンスネット・パネルをアルミフレームに組み付けた状態での出荷となります
※ご指定いただく幅寸法(W)は開口寸法、高さ(D)は扉部の高さです、足下開口部の寸法は含まれません
もっと読む- CAD:
- 3D
硬質塩ビ板
0
ハサミやカッターで加工できる樹脂プレート。
【特長】
・高い衝撃強度。
・燃えにくい自己消火性。
・加工性良好。
・曲げに強い。
【用途】
・切り文字/サイン看板などのディスプレイ用途。
・ステーショナリー/各種工作素材として使用。
・風よけ/雪囲いに使用。
もっと読む