17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

抵抗 2kω通販・販売特集

抵抗 2kωの特集ページです。 変換抵抗250Ω【1~2個入り】や日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053など抵抗 2kωに関する商品を探せます。

  • 変換抵抗250Ω

      アズビル

      変換抵抗250Ω【1~2個入り】

      0
      通常価格(税別) :
      5,659円~
      通常出荷日 :
      在庫品1日目
      当日出荷可能
    • 日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        日置電機

        日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        46,081円
        通常出荷日 :
        6日目
      • 4レンジ絶縁抵抗計
        • 新商品

        タスコ

        4レンジ絶縁抵抗計

        0
        通常価格(税別) :
        40,769円
        通常出荷日 :
        9日目
      • シャント抵抗250Ω B-551

          東京硝子器械

          シャント抵抗250Ω B-551

          0
          通常価格(税別) :
          4,727円
          通常出荷日 :
          3日目
        • 同軸バスシステム用終端抵抗

            三菱電機

            同軸バスシステム用終端抵抗

            0
            通常価格(税別) :
            2,390円
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 回生抵抗

              オリエンタルモーター

              回生抵抗

              5平均満足度 5.0
              通常価格(税別) :
              5,761円~
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 絶縁抵抗試験器 TOS7200

                菊水電子工業

                絶縁抵抗試験器 TOS7200

                0
                通常価格(税別) :
                120,444円
                通常出荷日 :
                2日目
              • 表面抵抗計 No.SRC-01

                  ベッセル

                  表面抵抗計 No.SRC-01

                  0
                  通常価格(税別) :
                  155,350円
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                    マザーツール

                    デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

                    0
                    通常価格(税別) :
                    14,752円
                    通常出荷日 :
                    2日目〜
                  • 信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                      ミスミ

                      信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

                      5平均満足度 5.0
                      通常価格(税別) :
                      24,110円
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目
                      当日出荷可能
                    • 日置電機 抵抗計

                        アズワン

                        日置電機 抵抗計

                        0
                        通常価格(税別) :
                        136,064円~
                        通常出荷日 :
                        10日目〜
                      • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                          エスコ

                          デジタル絶縁抵抗計 EA709D-14

                          0
                          通常価格(税別) :
                          35,624円
                          通常出荷日 :
                          2日目
                          一部当日出荷可能
                        • 実験用ダイヤル可変抵抗器

                            アズワン

                            実験用ダイヤル可変抵抗器

                            0
                            通常価格(税別) :
                            88,454円
                            通常出荷日 :
                            16日目
                          • 3レンジデジタル絶縁抵抗計
                            • 新商品

                            タスコ

                            3レンジデジタル絶縁抵抗計

                            0
                            通常価格(税別) :
                            37,801円
                            通常出荷日 :
                            11日目
                          • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                              エスコ

                              アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

                              0
                              通常価格(税別) :
                              44,404円
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                                エスコ

                                デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13

                                0
                                通常価格(税別) :
                                35,624円
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
                                • 数量スライド割引

                                共立電気計器

                                アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

                                0
                                通常価格(税別) :
                                33,292円~
                                通常出荷日 :
                                1日目
                              • 測温抵抗体(長尺タイプ) B級
                                • 数量スライド割引
                                • 廃止予定品あり

                                アズワン

                                測温抵抗体(長尺タイプ) B級

                                0
                                通常価格(税別) :
                                35,213円~
                                通常出荷日 :
                                19日目〜
                              • 3レンジアナログ絶縁抵抗計

                                  A-Gas Japan(旧FUSO)

                                  3レンジアナログ絶縁抵抗計

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  23,346円
                                  通常出荷日 :
                                  19日目
                                • 3レンジ絶縁抵抗計
                                  • 新商品

                                  タスコ

                                  3レンジ絶縁抵抗計

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  26,299円~
                                  通常出荷日 :
                                  11日目
                                • 接地抵抗計 10/100/1000Ω

                                    エスコ

                                    接地抵抗計 10/100/1000Ω

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    49,851円
                                    通常出荷日 :
                                    2日目
                                    一部当日出荷可能
                                  • 表面抵抗計 F-110型

                                      ホーザン

                                      表面抵抗計 F-110型

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      169,061円~
                                      通常出荷日 :
                                      3日目〜
                                    • 表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                        ホーザン

                                        表面抵抗計 F-109・F-109-1・F-109-TA・各種オプション

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        5,505円~
                                        通常出荷日 :
                                        2日目〜
                                      • 高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                                          FLUKE

                                          高圧絶縁抵抗計/DMM付絶縁抵抗計/ハンドヘルド絶縁抵抗計

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          82,943円~
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                        • 測温抵抗体 汎用形

                                            林電工

                                            測温抵抗体 汎用形

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            10,299円~
                                            通常出荷日 :
                                            6日目〜
                                          • パワークランプ 終端抵抗コネクタ

                                              スリーエムジャパン

                                              パワークランプ 終端抵抗コネクタ

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              2,206円
                                              通常出荷日 :
                                              1日目
                                            • コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                                                三商

                                                コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                2,907円~
                                                通常出荷日 :
                                                2日目〜
                                              • 電気通信絶縁抵抗計 50V~100V
                                                • 廃止予定品

                                                キーサイト・テクノロジー

                                                電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                999,999円
                                                通常出荷日 :
                                                46日目
                                              • CC-Link 終端抵抗コネクタ

                                                  ミスミ

                                                  CC-Link 終端抵抗コネクタ

                                                  5平均満足度 5.0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  1,439円
                                                  通常出荷日 :
                                                  在庫品1日目
                                                  当日出荷可能
                                                • 汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                                                    日本電測

                                                    汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

                                                    3平均満足度 3.0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    10,769円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目〜
                                                    一部当日出荷可能

                                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                  比較リスト
                                                  ミスミリモートサポート