17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

抵抗 100k通販・販売特集

抵抗 100kの特集ページです。 温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体や回生抵抗など抵抗 100kに関する商品を探せます。

  • 温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    温度センサー Pt100Ω 測温抵抗体

    0
    通常価格(税別) :
    5,120
    通常出荷日 :
    1日目〜
  • 回生抵抗

      オリエンタルモーター

      回生抵抗

      5平均満足度 5.0
      通常価格(税別) :
      5,761
      通常出荷日 :
      在庫品1日目〜
      一部当日出荷可能
    • 電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

        キーサイト・テクノロジー

        電気通信絶縁抵抗計 50V~100V

        0
        通常価格(税別) :
        999,999
        通常出荷日 :
        46日目
      • 測温抵抗体 TSシリーズ
        • 数量スライド割引

        アズワン

        測温抵抗体 TSシリーズ

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        17,887
        通常出荷日 :
        1日目〜
      • 温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        温度センサ 丸端子タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

        3.8平均満足度 3.8
        通常価格(税別) :
        2,890
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 測温抵抗体(薬液・水中用)
        • 数量スライド割引

        林電工

        測温抵抗体(薬液・水中用)

        0
        通常価格(税別) :
        23,464
        通常出荷日 :
        7日目
      • アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC
        • 数量スライド割引

        エスコ

        アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC

        0
        通常価格(税別) :
        43,000
        通常出荷日 :
        1日目〜
      • 温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        温度センサ 耐薬品タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        10,350
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 変換抵抗250Ω

          アズビル

          変換抵抗250Ω【1~2個入り】

          0
          通常価格(税別) :
          5,659
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402
          • 数量スライド割引

          マザーツール

          デジタル絶縁抵抗計 MT-2401・MT-2402

          0
          通常価格(税別) :
          13,788
          通常出荷日 :
          2日目〜
        • 温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          温度センサ 端子箱タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

          0
          通常価格(税別) :
          9,630
          通常出荷日 :
          9日目
        • 【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          MISUMI economy

          【エコノミーシリーズ】 測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型

          0
          通常価格(税別) :
          2,570
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • 測温抵抗体(食品中心用)
          • 数量スライド割引

          林電工

          測温抵抗体(食品中心用)

          0
          通常価格(税別) :
          18,700
          通常出荷日 :
          7日目
        • 接地抵抗計 10/100/1000Ω

            エスコ

            接地抵抗計 10/100/1000Ω

            0
            通常価格(税別) :
            42,491
            通常出荷日 :
            2日目
            一部当日出荷可能
          • 汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

              日本電測

              汎用形温度センサー NPFAシリーズ測温抵抗体

              3平均満足度 3.0
              通常価格(税別) :
              10,769
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • 測温抵抗体 汎用形
              • 数量スライド割引

              林電工

              測温抵抗体 汎用形

              0
              通常価格(税別) :
              8,160
              通常出荷日 :
              6日目〜
            • 汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                日本電測

                汎用形温度センサー RN10シリーズ表面形白金測温抵抗体

                0
                通常価格(税別) :
                9,889
                通常出荷日 :
                在庫品1日目〜
                一部当日出荷可能
              • 汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                  日本電測

                  汎用形温度センサー RN1シリーズリード線形シース白金測温抵抗体

                  3平均満足度 3.0
                  通常価格(税別) :
                  11,199
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                    三商

                    コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

                    0
                    通常価格(税別) :
                    2,000
                    通常出荷日 :
                    2日目〜
                  • 4レンジ絶縁抵抗計

                      タスコ

                      4レンジ絶縁抵抗計

                      0
                      通常価格(税別) :
                      41,006
                      通常出荷日 :
                      9日目
                    • 耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ
                      • 数量スライド割引

                      菊水電子工業

                      耐電圧・絶縁抵抗試験器 TOS5300シリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      216,699
                      通常出荷日 :
                      2日目
                    • 汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                        日本電測

                        汎用形温度センサー RN2シリーズ端子箱形シース白金測温抵抗体

                        0
                        通常価格(税別) :
                        13,409
                        通常出荷日 :
                        在庫品1日目〜
                        一部当日出荷可能
                      • 汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                          日本電測

                          汎用形温度センサー RN5シリーズリード線形白金測温抵抗体

                          0
                          通常価格(税別) :
                          5,889
                          通常出荷日 :
                          在庫品1日目〜
                          一部当日出荷可能
                        • リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ

                            日本電測

                            リード線直出し型シース測温抵抗体 R36Sシリーズ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            12,000
                            通常出荷日 :
                            15日目
                          • 汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                              日本電測

                              汎用形温度センサー RN3シリーズ端子箱形白金測温抵抗体

                              5平均満足度 5.0
                              通常価格(税別) :
                              7,589
                              通常出荷日 :
                              在庫品1日目〜
                              一部当日出荷可能
                            • 汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                                日本電測

                                汎用形温度センサー RN6シリーズネジ付白金測温抵抗体

                                0
                                通常価格(税別) :
                                5,989
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • 表面温度測定用測温抵抗体
                                • 数量スライド割引

                                チノー

                                表面温度測定用測温抵抗体

                                0
                                通常価格(税別) :
                                16,399
                                通常出荷日 :
                                4日目〜
                              • 【エコノミーシリーズ】測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シース付き
                                • 数量スライド割引

                                ミスミ

                                MISUMI economy

                                【エコノミーシリーズ】測温抵抗体 ねじ取付タイプPT100型・シース付き

                                0
                                通常価格(税別) :
                                2,570
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能
                              • 測温抵抗体(表面設置用)
                                • 数量スライド割引

                                林電工

                                測温抵抗体(表面設置用)

                                0
                                通常価格(税別) :
                                5,900
                                通常出荷日 :
                                8日目〜
                              • 温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)
                                • 数量スライド割引

                                ミスミ

                                温度センサ シリコン被覆タイプ(K熱電対/測温抵抗体)

                                4.5平均満足度 4.5
                                通常価格(税別) :
                                2,440
                                通常出荷日 :
                                在庫品1日目
                                当日出荷可能

                              これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                              比較リスト