折りたたみベンチ通販・販売特集
折りたたみベンチの特集ページです。
グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズやテーブル昇降ユニットなど折りたたみベンチに関する商品を探せます。
グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ
「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」
GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。
【1日目出荷対象商品】
GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
何卒ご了承ください。
※追加工がある場合を除く
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
折りたたみホームベンチ
0
【特長】
・持ち運びが手軽で、収納場所も取らない折りたたみベンチです。
【用途】
・ベンチ
【材質】
・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)●脚:スチールパイプに粉体塗装
もっと読む手動ユニット 昇降タイプ
上下移動に適した簡易位置決め昇降ユニットです
新商品のご案内 (本ページ商品のリニューアル版)新商品パラメトリックユニット版手動ユニットは、
本ページ商品より性能はそのままに
最大8,830円お得になった商品です。
どなたでも簡単に選定できるサイトを構築しており、完成イメージを見ながら寸法・オプションを選択するだけで選定が完結します。
■新商品はこちらお安くなった新商品 購入ページNew!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。

もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
アングル取手 台座付タイプ
専用の台座が付属しており、デザイン性の高い取手です。台座部分は回転するため、取手の外側以外の位置(取手の内側・90度回転させた位置など)で取付可能です。また、取り付け相手に厚みがある場合に長いボルトや深穴加工が必要なく取付られます。
- CAD:
- 2D
- /3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
作業台補助テーブルワゴン
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能な作業台補助テーブルワゴン。
【特長】
・キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズ。
【用途】
・作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。
もっと読む