引出し テーブル通販・販売特集
引出し テーブルの特集ページです。
ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイトや軽量作業台 TFAE型 (引出し付)など引出し テーブルに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
ワークテーブル150シリーズ用 ワイド引出し シルキーホワイト
0
【特長】
・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています
・どの位置に立っていても引出しを開ける事ができ、全体を見渡すことができます
・スライドレールの採用により、スムーズな開閉が可能です
【用途】
・工場
・オフィス
もっと読む- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
軽量作業台 TFAE型 (引出し付)
0
【特長】
・薄型1段引出しが付いており、書類などの整理に適しています。
・機械周りでの部品の組み立てやメンテナンスに最適です。
・電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ
0
【特長】
・薄型引出し付で工具などの保管・管理に最適です。
・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
・床を傷つけない樹脂ベース付です。
・主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
・美観を大切にする工場の為にスマートなデザインです。
・アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能です(φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。
・脚部はダークグレー色です。
もっと読むスマートテーブル
0
【特長】
・高品質な日本製です。
・省スペースでも設置できるコンパクトなテーブルです。
・スタイリッシュなデザインかつシンプルな構造で壊れにくいです。
・使用しない時はコンパクトに収納可能です。
【用途】
・ポスター展示に。
【材質】
・ポール:アルミニウム/アルマイト仕上(シルバー)
・天板:アクリル板(ブラック)
・ベース:スチール/表面コートステンレス(シルバー)
もっと読むEIAラックスライドテーブル NSTシリーズ
0
EIAラックスライドテーブル。
【特長】
・ロック金具が付いていますのでテーブル引出し時の脱落防止や収納時のテーブルせり出しを防ぎます。
・テーブルは裏返して使用すると引出しとしてご利用いただけます。付属の保護スポンジを左右の内側に貼りつけてご使用下さい。
・ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。
【用途】
・補強金具が付いていますのでキッチリと固定できます。
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)
【特長】
・ダブルボールスライドレールを使用しているので少しの力でらくらく開閉します。
・精密に直線往復運動が可能です。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・引出し均等耐荷重15kg
・均等耐荷重300kg
・間口方向が広く有効活用できる為、様々な商品の管理が可能です。
【用途】
・長尺物や工具、ファイルなどを収納出来る事が出来るため、工場以外の現場にも最適。
もっと読むバンラックケース 引出しユニット用引出し
大型パーツケースに備え付けるバンラックケース用引出し。
【特長】
・バンラックケース用の小引出し。
・日本製。
【用途】
・バンラックケースに小物を収納するのに最適。
もっと読む