17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

天板 180cm通販・販売特集

天板 180cmの特集ページです。 上下調節機能付作業台 均等荷重50kgや軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)など天板 180cmに関する商品を探せます。

  • 上下調節機能付作業台 均等荷重50kg
    • 数量スライド割引

    トラスコ中山

    上下調節機能付作業台 均等荷重50kg

    0
    通常価格(税別) :
    22,508
    通常出荷日 :
    4日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)
    • 数量スライド割引

    山金工業

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (補助天板折りたたみフラップタイプH740)

    0
    通常価格(税別) :
    92,444
    通常出荷日 :
    4日目
  • 実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付・基本形)

      山金工業

      実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・キャビネット付・基本形)

      0
      通常価格(税別) :
      41,733
      通常出荷日 :
      2日目
    • 実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・基本形)
      • 数量スライド割引

      山金工業

      実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・ワイド引出し付・基本形)

      0
      通常価格(税別) :
      43,760
      通常出荷日 :
      2日目
    • ミニテーブル
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      ミニテーブル

      4.3平均満足度 4.3
      通常価格(税別) :
      27,780
      通常出荷日 :
      4日目
    • 簡易作業台 イージーレッグ
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      簡易作業台 イージーレッグ

      0
      通常価格(税別) :
      6,431
      通常出荷日 :
      1日目〜
    • 上下調節機能付作業台 均等荷重100kg
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      上下調節機能付作業台 均等荷重100kg

      0
      通常価格(税別) :
      36,861
      通常出荷日 :
      4日目
    • 重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ
      • 数量スライド割引

      トラスコ中山

      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

      4.5平均満足度 4.5
      通常価格(税別) :
      73,604
      通常出荷日 :
      8日目
    • ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

        山金工業

        ワークテーブル昇降タイプ(3方ハンドル仕様) ポリエステル天板

        0
        通常価格(税別) :
        206,622
        通常出荷日 :
        4日目
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
        • 数量スライド割引

        山金工業

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)

        0
        通常価格(税別) :
        38,506
        通常出荷日 :
        2日目〜
      • 軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

        0
        通常価格(税別) :
        21,863
        通常出荷日 :
        4日目
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
        • 数量スライド割引

        山金工業

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)

        0
        通常価格(税別) :
        25,026
        通常出荷日 :
        2日目〜
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)
        • 数量スライド割引

        山金工業

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

        0
        通常価格(税別) :
        37,765
        通常出荷日 :
        2日目〜
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台付)
        • 数量スライド割引

        山金工業

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台付)

        0
        通常価格(税別) :
        40,756
        通常出荷日 :
        2日目
      • 移動式重量作業台(基本タイプ)
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        移動式重量作業台(基本タイプ)

        4平均満足度 4.0
        通常価格(税別) :
        116,492
        通常出荷日 :
        1日目〜
      • 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        軽量作業台(均等荷重~500Kg)

        0
        通常価格(税別) :
        27,182
        通常出荷日 :
        2日目〜
      • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)
        • 数量スライド割引

        山金工業

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付きラボワゴン)

        0
        通常価格(税別) :
        25,447
        通常出荷日 :
        2日目
      • ピット木製天板ワイドチェストタイプ

          アステージ

          ピット木製天板ワイドチェストタイプ

          0
          通常価格(税別) :
          11,727
          通常出荷日 :
          5日目
        • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)
          • 数量スライド割引

          山金工業

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)

          0
          通常価格(税別) :
          98,954
          通常出荷日 :
          2日目
        • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)
          • 数量スライド割引

          山金工業

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

          0
          通常価格(税別) :
          33,727
          通常出荷日 :
          2日目
        • 上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重100kg

          0
          通常価格(税別) :
          38,633
          通常出荷日 :
          4日目
        • 上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          上下調節機能付作業台(キャスター付)均等荷重50kg

          0
          通常価格(税別) :
          26,658
          通常出荷日 :
          4日目
        • SAE型作業台 キャスター付 スチール製
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          SAE型作業台 キャスター付 スチール製

          0
          通常価格(税別) :
          33,388
          通常出荷日 :
          4日目
        • 移動作業台
          • 数量スライド割引

          ホーザン

          移動作業台

          0
          通常価格(税別) :
          33,831
          通常出荷日 :
          4日目
        • ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

            アズワン

            ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            58,570
            通常出荷日 :
            9日目
          • ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・全面棚板付)
            • 数量スライド割引

            山金工業

            ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・全面棚板付)

            0
            通常価格(税別) :
            34,048
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・半面棚板付き)
            • 数量スライド割引

            山金工業

            ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・半面棚板付き)

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            29,600
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)
            • 数量スライド割引

            山金工業

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

            5平均満足度 5.0
            通常価格(税別) :
            38,220
            通常出荷日 :
            2日目
          • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)
            • 数量スライド割引

            山金工業

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

            0
            通常価格(税別) :
            29,213
            通常出荷日 :
            2日目〜
          • 天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ
            • 数量スライド割引

            山金工業

            天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

            0
            通常価格(税別) :
            34,235
            通常出荷日 :
            4日目

          これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

          見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

          比較リスト