大型 扇風機通販・販売特集
大型 扇風機の特集ページです。
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズや工場扇(大型扇風機) スタンド型 樹脂ハネ45cm 100Vなど大型 扇風機に関する商品を探せます。
工場扇(大型扇風機)スタンド型 VSシリーズ
0
ハネ45cm工場扇(大型扇風機)のスタンドタイプ。
【特長】
・強力かつ設置が容易なので昔から長く愛され続けているスタンダードな型状です
・ホコリに強い全閉式モーター工場扇
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵
・ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能
【用途】
・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
もっと読むサーキュレーター扇風機(対流扇/DCモーター式) STF-DC15T
0
【特長】
・扇風機のやわらかな涼しさと、サーキュレーターの強力な撹拌能力が特長です
・自然の風のようなやわらかな風も、直線的で遠くまで届く風も、つくれます
・特殊形状スパイラルグリルが風を直線的に集中させてより遠くまで届けます
【用途】
・オフィスの暑さ対策・冷暖房の攪拌・送風に
【材質】
・ABS樹脂
もっと読むコードレス ファン DSAL
【特長】
・自動首振り機能搭載
・風速「強/弱モード」2段切替
・コンパクトに折りたたみ可能
・角度調整が可能
・100V電源が使用可能
もっと読む60cm大型工場扇 K-600E
0
羽根径600mm、風量三段階切替式の風量Max500m3/min(60Hz)の大型工場扇。
【特長】
・丈夫で油煙などにも安心なアルミ羽根。
・温度サーモ付、120℃以上になると自動で止まるのでモーターの焼損がない。
・羽根の材質はアルミを使用しているため、品質が良く軽量。
・モーター軸受に良質のボールベアリングを採用し丈夫で長持ち。
・首振用連結棒の材質は鉄製を使用しているため、折れにくく低騒音設計。
・モーター内部の冷却ファンのピッチが20mmのため、温度上昇を抑える上、冷却効果が高い。
【用途】
・建築現場や工場などの広い範囲の空気循環に。
もっと読む大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
0
【特長】
・風力は3段階切替式、風向きは上下左右調節可能です。
・モーター軸受に良質のベアリングを使用しているので丈夫で長持ちです。
・温度サーモ付モーターを使用しています。
・密閉モーター式なので、粉じんやゴミの侵入を防ぎ、故障や火災のリスクを軽減します。
・信頼性・安全性の高いモーターコイル採用です。
【用途】
・工場・倉庫などの換気。
・ホコリ、粉じんなどの排風。
・家畜舎内の換気などや乾燥。
もっと読む工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
【特長】
・使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇です
・風量調節、強、中、弱の3段速調式です
【用途】
・暑気対策として作業者に直接風を送り快適な作業環境を実現
・工場、倉庫の換気や送風
もっと読む充電式産業扇CF30
0
マキタの充電式産業扇CF30。
【特長】
・羽根径330mm、18V/14.4V/AC100Vで使用可能
DCフロア扇風機
0
【特長】
・羽根に静電気防止加工を施しています
・90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です
・オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します
【用途】
・オフィスなどの涼み、換気に
もっと読む