同軸 ケーブル 変換通販・販売特集
同軸 ケーブル 変換の特集ページです。
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)や可動用同軸ケーブル 50/75Ωなど同軸 ケーブル 変換に関する商品を探せます。
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回以上まで耐えることが可能な同軸ケーブルです。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
SMA-J 同軸変換アダプタ
0
【特長】
・SMA-J同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
もっと読むSMA-P 同軸変換アダプタ
【特長】
・SMA-P同軸変換アダプタは、異なる型式のコネクタを接続する場合に使用します。
・品種を豊富に取り揃えています。
【用途】
・各種高周波機器、計測器、試験測定用等。
もっと読む充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
音声信号の伝達、無線の送受信などに使用する充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ。
【特長】
・2Vタイプ。
・50Ω充実型。
・低損失。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
・高遮蔽、低損失タイプです。
【用途】
・音声信号の伝達。
・無線の送受信。
・信号回路・機器間・機器内部の接続。
もっと読む通常価格(税別) :
2,334円~
一部当日出荷可能
RG同軸ケーブル
【特長】
・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い。
・機械的強度が高い。
・軽量で取り扱いが容易。
【用途】
・確かな性能を活かして幅広い用途に利用が可能。
もっと読む通常価格(税別) :
3,685円~
一部当日出荷可能
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
同軸変換アダプタ
形式の異なるコネクタ相互間を接続するための変換アダプタ。
【特長】
・一般的なSMAやBNCから、SMB、MCX等種類も豊富に取り揃えている。
・測定用、変換用など様々な用途に合わせて選べる。
【用途】
・主に測定時に測定器と測定対象のインターフェースを合わせるために使用。
もっと読む