17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

台車 400kg通販・販売特集

台車 400kgの特集ページです。 アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付やGC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)など台車 400kgに関する商品を探せます。

  • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

      トラスコ中山

      アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

      0
      通常価格(税別) :
      58,894
      通常出荷日 :
      11日目〜
    • GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        東正車輛

        GC-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

        0
        通常価格(税別) :
        37,916
        通常出荷日 :
        10日目
      • 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ)

        4.5平均満足度 4.5
        通常価格(税別) :
        3,736
        通常出荷日 :
        2日目
      • パレット台車用ハンドル

          トラスコ中山

          パレット台車用ハンドル

          0
          通常価格(税別) :
          11,474
          通常出荷日 :
          1日目
        • 911×600mm/400kg運搬車

            エスコ

            911×600mm/400kg運搬車

            0
            通常価格(税別) :
            27,269
            通常出荷日 :
            1日目
            一部当日出荷可能
          • 495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

              エスコ

              495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

              0
              通常価格(税別) :
              3,648
              通常出荷日 :
              2日目
              一部当日出荷可能
            • 台車C 作業ボード

                SUS(エスユーエス)

                台車C 作業ボード

                0
                通常価格(税別) :
                49,422
                通常出荷日 :
                8日目
              • 完全収納ボックス台車 NHTシリーズ

                  アズワン

                  完全収納ボックス台車 NHTシリーズ

                  0
                  通常価格(税別) :
                  19,149
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • 長尺物運搬車 150kg・500kg

                    サカエ

                    長尺物運搬車 150kg・500kg

                    0
                    通常価格(税別) :
                    44,608
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • 連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                      金沢車輛

                      連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      3,997
                      通常出荷日 :
                      2日目
                    • 600x405mm/200kgドーリー

                        エスコ

                        600x405mm/200kgドーリー

                        0
                        通常価格(税別) :
                        6,796
                        通常出荷日 :
                        1日目
                        一部当日出荷可能
                      • 台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                          SUS(エスユーエス)

                          台車B 作業ボート ハンマーロックタイプ

                          0
                          通常価格(税別) :
                          50,911
                          通常出荷日 :
                          8日目
                        • GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                            東正車輛

                            GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                            0
                            通常価格(税別) :
                            26,120
                            通常出荷日 :
                            10日目
                          • ステンレス製ダンディ台車シリーズ

                              花岡車輌

                              ステンレス製ダンディ台車シリーズ

                              0
                              通常価格(税別) :
                              27,752
                              通常出荷日 :
                              19日目
                            • ネスティング台車 1段タイプ

                                トラスコ中山

                                ネスティング台車 1段タイプ

                                0
                                通常価格(税別) :
                                21,158
                                通常出荷日 :
                                4日目
                              • アルミ運搬車 イットン台車 FC
                                • 新商品

                                長谷川工業

                                アルミ運搬車 イットン台車 FC

                                0
                                通常価格(税別) :
                                92,536
                                通常出荷日 :
                                5日目
                              • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                                  花岡車輌

                                  スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  10,189
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)
                                  • 数量スライド割引

                                  トラスコ中山

                                  鋼鉄製運搬車(固定ハンドル/均等荷重300~600kg)

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  32,433
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                • ワイド台車

                                    石川製作所

                                    ワイド台車

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    11,888
                                    通常出荷日 :
                                    4日目〜
                                  • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)

                                      トラスコ中山

                                      アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      52,588
                                      通常出荷日 :
                                      11日目〜
                                    • 伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型

                                        オーエム

                                        伸縮式コンテナ台車ドーリーDLF型

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        8,115
                                        通常出荷日 :
                                        1日目〜
                                      • 円形台車(4点ガイドタイプ)

                                          トラスコ中山

                                          円形台車(4点ガイドタイプ)

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          31,362
                                          通常出荷日 :
                                          9日目
                                        • アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)
                                          • 新商品

                                          長谷川工業

                                          アルミ運搬車 イットン台車(FC6-1275)

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          90,221
                                          通常出荷日 :
                                          5日目
                                        • 樹脂台車 カルティオ
                                          • 新商品あり

                                          トラスコ中山

                                          樹脂台車 カルティオ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          11,789
                                          通常出荷日 :
                                          1日目〜
                                        • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                            花岡車輌

                                            スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                            4.7平均満足度 4.7
                                            通常価格(税別) :
                                            17,427
                                            通常出荷日 :
                                            1日目〜
                                            一部当日出荷可能
                                          • アルミ台車 UCシリーズ
                                            • 廃止予定品

                                            アズワン

                                            アルミ台車 UCシリーズ

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            42,688
                                            通常出荷日 :
                                            9日目〜
                                          • 樹脂軽量運搬車・台車(折りたたみ式)

                                              ナンシン

                                              樹脂軽量運搬車・台車(折りたたみ式)

                                              4平均満足度 4.0
                                              通常価格(税別) :
                                              8,931
                                              通常出荷日 :
                                              3日目〜
                                            • 500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

                                                エスコ

                                                500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張) EA520AD-15

                                                0
                                                通常価格(税別) :
                                                45,833
                                                通常出荷日 :
                                                1日目
                                                一部当日出荷可能
                                              • 台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                                                  SUS(エスユーエス)

                                                  台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  53,138
                                                  通常出荷日 :
                                                  8日目
                                                • 樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                                                    ナンシン

                                                    樹脂連結ドーリー PDシリーズ 150kg

                                                    4.6平均満足度 4.6
                                                    通常価格(税別) :
                                                    4,654
                                                    通常出荷日 :
                                                    在庫品1日目〜
                                                    一部当日出荷可能

                                                  これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                  見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                  比較リスト