17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

台車 250kg通販・販売特集

台車 250kgの特集ページです。 アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付やパレット台車用ハンドルなど台車 250kgに関する商品を探せます。

  • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

      トラスコ中山

      アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

      0
      通常価格(税別) :
      58,894円~
      通常出荷日 :
      11日目〜
    • パレット台車用ハンドル

        トラスコ中山

        パレット台車用ハンドル

        0
        通常価格(税別) :
        11,474円
        通常出荷日 :
        1日目
      • ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

          カナツー

          ハンドストッパー台車 ハンドル折りたたみ式

          0
          通常価格(税別) :
          41,705円~
          通常出荷日 :
          11日目
        • 台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

            SUS(エスユーエス)

            台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

            0
            通常価格(税別) :
            53,138円~
            通常出荷日 :
            8日目
          • ワイド台車

              石川製作所

              ワイド台車

              0
              通常価格(税別) :
              11,888円~
              通常出荷日 :
              4日目〜
            • 495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                エスコ

                495x365mm/ 80kg ドーリー(プラスチック製)

                0
                通常価格(税別) :
                3,648円
                通常出荷日 :
                2日目
                一部当日出荷可能
              • 樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)
                • 数量スライド割引

                トラスコ中山

                樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                0
                通常価格(税別) :
                11,655円~
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • フラットハンドトラック
                • 新商品

                ジェフコム

                フラットハンドトラック

                0
                通常価格(税別) :
                25,277円
                通常出荷日 :
                4日目
              • コンテナドーリー

                  ナンシン

                  コンテナドーリー

                  4平均満足度 4.0
                  通常価格(税別) :
                  6,591円~
                  通常出荷日 :
                  3日目
                • アルミ運搬車 イットン台車 スタンダードタイプ
                  • 新商品

                  長谷川工業

                  アルミ運搬車 イットン台車 スタンダードタイプ

                  0
                  通常価格(税別) :
                  90,221円~
                  通常出荷日 :
                  5日目
                • ドーリー台車

                    ヒシ

                    ドーリー台車

                    0
                    通常価格(税別) :
                    14,023円
                    通常出荷日 :
                    4日目
                  • 完全収納ボックス台車 NHTシリーズ

                      アズワン

                      完全収納ボックス台車 NHTシリーズ

                      0
                      通常価格(税別) :
                      19,149円~
                      通常出荷日 :
                      1日目
                    • 長尺物運搬車 300kg・500kg

                        カナツー

                        長尺物運搬車 300kg・500kg

                        0
                        通常価格(税別) :
                        26,407円~
                        通常出荷日 :
                        5日目〜
                      • 台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                          SUS(エスユーエス)

                          台車A 作業ボード ハンマーロックタイプ

                          0
                          通常価格(税別) :
                          48,470円~
                          通常出荷日 :
                          8日目
                        • ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                            カナツー

                            ドラムブレーキ台車 ハンドル折りたたみ式

                            0
                            通常価格(税別) :
                            37,894円
                            通常出荷日 :
                            7日目
                          • 連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

                              金沢車輛

                              連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

                              4平均満足度 4.0
                              通常価格(税別) :
                              3,187円~
                              通常出荷日 :
                              2日目
                            • 670x460mm/200kgドーリー

                                エスコ

                                670x460mm/200kgドーリー

                                0
                                通常価格(税別) :
                                8,885円
                                通常出荷日 :
                                2日目
                                一部当日出荷可能
                              • 樹脂製平台車 ルートバン

                                  トラスコ中山

                                  樹脂製平台車 ルートバン

                                  4.3平均満足度 4.3
                                  通常価格(税別) :
                                  4,217円~
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)

                                    トラスコ中山

                                    アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル)

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    52,588円~
                                    通常出荷日 :
                                    11日目〜
                                  • 樹脂台車 カルティオオプション
                                    • 新商品

                                    トラスコ中山

                                    樹脂台車 カルティオオプション

                                    0
                                    通常価格(税別) :
                                    5,552円
                                    通常出荷日 :
                                    9日目
                                  • 空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                                      カナツー

                                      空気入りタイヤ付台車 ハンドル折りたたみ式・ストッパー付

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      43,365円~
                                      通常出荷日 :
                                      5日目
                                    • 610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

                                        エスコ

                                        610×410mm/250kgドーリー(ブレーキ付/木製天板)

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        29,131円
                                        通常出荷日 :
                                        2日目
                                        一部当日出荷可能
                                      • 板台車

                                          サカエ

                                          板台車

                                          4平均満足度 4.0
                                          通常価格(税別) :
                                          8,365円~
                                          通常出荷日 :
                                          3日目
                                        • 台車C 作業ボード

                                            SUS(エスユーエス)

                                            台車C 作業ボード

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            49,422円~
                                            通常出荷日 :
                                            8日目
                                          • 連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                                              金沢車輛

                                              連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

                                              4平均満足度 4.0
                                              通常価格(税別) :
                                              4,469円
                                              通常出荷日 :
                                              2日目
                                            • スチール製運搬車・台車

                                                ナンシン

                                                スチール製運搬車・台車

                                                4.3平均満足度 4.3
                                                通常価格(税別) :
                                                9,028円~
                                                通常出荷日 :
                                                在庫品1日目〜
                                                一部当日出荷可能
                                              • 1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                                                  エスコ

                                                  1200x800mm/600kg運搬車(木製荷台) EA520BE-32

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  61,968円
                                                  通常出荷日 :
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                • ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                                                    トラスコ中山

                                                    ドラム缶台車 ステン金具 NU車輪

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    43,761円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    8日目
                                                  • 長尺物運搬車 150kg・500kg

                                                      サカエ

                                                      長尺物運搬車 150kg・500kg

                                                      0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      44,608円~
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目
                                                    • 600x405mm/200kgドーリー

                                                        エスコ

                                                        600x405mm/200kgドーリー

                                                        0
                                                        通常価格(税別) :
                                                        6,796円
                                                        通常出荷日 :
                                                        1日目
                                                        一部当日出荷可能

                                                      これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                      比較リスト