17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

台車 200kg通販・販売特集

台車 200kgの特集ページです。 連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドルやハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)など台車 200kgに関する商品を探せます。

  • 連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

      金沢車輛

      連結式ジョイントキャリー 均等荷重200kgタイプ 本体/専用ハンドル

      4平均満足度 4.0
      通常価格(税別) :
      3,187円~
      通常出荷日 :
      2日目
    • ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

        トラスコ中山

        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200~550kg)

        5平均満足度 5.0
        通常価格(税別) :
        22,276円~
        通常出荷日 :
        1日目
      • ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

          トラスコ中山

          ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

          0
          通常価格(税別) :
          38,932円
          通常出荷日 :
          8日目
        • 670x460mm/200kgドーリー

            エスコ

            670x460mm/200kgドーリー

            0
            通常価格(税別) :
            8,885円
            通常出荷日 :
            2日目
            一部当日出荷可能
          • 600x405mm/200kgドーリー

              エスコ

              600x405mm/200kgドーリー

              0
              通常価格(税別) :
              6,796円
              通常出荷日 :
              1日目
              一部当日出荷可能
            • プレス製台車
              • 新商品

              石川製作所

              プレス製台車

              0
              通常価格(税別) :
              50,622円~
              通常出荷日 :
              7日目〜
            • 810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                エスコ

                810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

                0
                通常価格(税別) :
                33,417円
                通常出荷日 :
                1日目
                一部当日出荷可能
              • アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

                  トラスコ中山

                  アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

                  0
                  通常価格(税別) :
                  63,721円~
                  通常出荷日 :
                  11日目〜
                • パレット台車用ハンドル

                    トラスコ中山

                    パレット台車用ハンドル

                    0
                    通常価格(税別) :
                    11,474円
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                      トラスコ中山

                      ドラム缶運搬車 300kg HT-67N

                      4平均満足度 4.0
                      通常価格(税別) :
                      33,068円
                      通常出荷日 :
                      4日目
                    • 台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                        SUS(エスユーエス)

                        台車C 作業ボード ハンマーロックタイプ

                        0
                        通常価格(税別) :
                        53,138円~
                        通常出荷日 :
                        8日目
                      • 樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kgkg)

                          トラスコ中山

                          樹脂製運搬車 サイレント(ハンドトラックボックス付/均等荷重200kgkg)

                          0
                          通常価格(税別) :
                          55,248円
                          通常出荷日 :
                          4日目
                        • ワイド台車

                            石川製作所

                            ワイド台車

                            0
                            通常価格(税別) :
                            11,888円~
                            通常出荷日 :
                            4日目〜
                          • アルミ運搬車 イットン台車 スタンダードタイプ
                            • 新商品

                            長谷川工業

                            アルミ運搬車 イットン台車 スタンダードタイプ

                            0
                            通常価格(税別) :
                            91,910円~
                            通常出荷日 :
                            5日目
                          • ドーリー台車

                              ヒシ

                              ドーリー台車

                              0
                              通常価格(税別) :
                              14,028円
                              通常出荷日 :
                              4日目
                            • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                                花岡車輌

                                スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                                0
                                通常価格(税別) :
                                12,436円~
                                通常出荷日 :
                                1日目〜
                                一部当日出荷可能
                              • スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                  花岡車輌

                                  スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                                  4.7平均満足度 4.7
                                  通常価格(税別) :
                                  21,233円~
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                  一部当日出荷可能
                                • 樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)
                                  • 数量スライド割引

                                  トラスコ中山

                                  樹脂製平台車 ルートバン (2段式タイプ)

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  12,220円~
                                  通常出荷日 :
                                  1日目〜
                                • フラットハンドトラック
                                  • 新商品

                                  ジェフコム

                                  フラットハンドトラック

                                  0
                                  通常価格(税別) :
                                  25,277円
                                  通常出荷日 :
                                  4日目
                                • スチール製運搬車・台車

                                    ナンシン

                                    スチール製運搬車・台車

                                    4.3平均満足度 4.3
                                    通常価格(税別) :
                                    9,028円~
                                    通常出荷日 :
                                    在庫品1日目〜
                                    一部当日出荷可能
                                  • 花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                                      花岡車輌

                                      花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

                                      0
                                      通常価格(税別) :
                                      46,310円~
                                      通常出荷日 :
                                      4日目
                                    • ネスティング台車 1段タイプ

                                        トラスコ中山

                                        ネスティング台車 1段タイプ

                                        0
                                        通常価格(税別) :
                                        23,909円~
                                        通常出荷日 :
                                        4日目
                                      • スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

                                          花岡車輌

                                          スチール製ダンディ台車 ハンドル両サイドタイプ 長尺物運搬台車

                                          5平均満足度 5.0
                                          通常価格(税別) :
                                          36,427円~
                                          通常出荷日 :
                                          14日目
                                        • プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ
                                          • 数量スライド割引

                                          花岡車輌

                                          プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                                          0
                                          通常価格(税別) :
                                          14,650円~
                                          通常出荷日 :
                                          1日目
                                          一部当日出荷可能
                                        • スチール製台車

                                            金沢車輛

                                            スチール製台車

                                            0
                                            通常価格(税別) :
                                            38,140円
                                            通常出荷日 :
                                            4日目
                                          • 長尺物運搬車 150kg・500kg

                                              サカエ

                                              長尺物運搬車 150kg・500kg

                                              0
                                              通常価格(税別) :
                                              44,608円~
                                              通常出荷日 :
                                              3日目
                                            • 樹脂製平台車 ルートバン

                                                トラスコ中山

                                                樹脂製平台車 ルートバン

                                                4.3平均満足度 4.3
                                                通常価格(税別) :
                                                4,571円~
                                                通常出荷日 :
                                                1日目〜
                                              • 段差乗越え台車 ロイターバウル

                                                  テイモー

                                                  段差乗越え台車 ロイターバウル

                                                  0
                                                  通常価格(税別) :
                                                  23,856円
                                                  通常出荷日 :
                                                  8日目
                                                • 鋼鉄製運搬車

                                                    トラスコ中山

                                                    鋼鉄製運搬車

                                                    0
                                                    通常価格(税別) :
                                                    60,758円~
                                                    通常出荷日 :
                                                    4日目
                                                  • 板台車

                                                      サカエ

                                                      板台車

                                                      4平均満足度 4.0
                                                      通常価格(税別) :
                                                      8,365円~
                                                      通常出荷日 :
                                                      3日目

                                                    これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

                                                    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                    比較リスト
                                                    ミスミリモートサポート