五徳通販・販売特集
五徳の特集ページです。
プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデルやカシオ デスク型電卓など五徳に関する商品を探せます。
カシオ デスク型電卓
0
【特長】
・メモリー2種類、キーロールオーバー、3桁位取り表示
・税計算、時間計算、計算状態表示
プログラム関数電卓 FX-72FN
【特長】
複雑な組み合わせ計算や、統計データ集計用のエキスパートモデル。
【商品仕様】
・重量:約95g
・外寸:幅80×奥162×高11.1mm
・スライドハードケース付
・入数:1台
・JANなど:4971850904717
もっと読むカシオ プリンター電卓
0
計算プロセスや結果をプリントアウトできるプリンター電卓。
【特長】
・指定ロール紙への計算過程や結果を印字できる印字機能、同じ計算過程や結果を何度でも印字できるREPRINT機能付き。一過程ずつ液晶画面を見ながら数字入力の確認と訂正ができる、みながらチェック機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、ひとまわり大きく見やすい表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・電源:単3電池×4/ACアダプタ
・電池寿命:表示約540時間/印字約7,000行(単3マンガン電池で、555555を表示したとき約540時間、555555を印字したとき約7,000行(同梱試用電池では表示は約390時間、印字は約3,000行))
【共通機能】
・印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、2電源方式、一般電卓
【用途】
・卓上用に。
・伝票などの集計計算に。
もっと読むジャスト型スタイリッシュ電卓
優雅に美しく、洗練されたスマートなデザインの電卓
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたジャストタイプ。
・消費税の税込・税抜計算が行える
・税率も自由に設定でき、税金額も表示
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2016×1)
・電池寿命:約4年
・エコマーク商品
【機能】
・税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 2
【用途】
・卓上用に
もっと読むカシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
割り算の答えと余りを一度に計算し、調剤やピッキング業務を効率化する電卓。
【特長】
・デスクに最適で、操作性に優れたミニジャストタイプ。
・「÷余り」計算キーで商と余りを一発表示する、余り計算機能付き。
・消費税の税込・税抜計算が行える。税率も自由に設定でき、税金額も表示。
・従来モデルよりも、表示&文字サイズともに大きく表示。
・次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できる、早打ち機能付き。
・従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護。
・電源:TWO WAY POWER(CR2032×1)
・電池寿命:約7年
・エコマーク商品
【機能】
・余り計算機能、税計算、時間計算、日数計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数 1
【用途】
・物流倉庫や調剤薬局などのピッキング計算に。
もっと読む腕章 366/847型
0
【特長】
・ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
・RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
【用途】
・工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
【材質】
・本体部:軟質ビニール
・ホック部:スチール
・安全ピン部:スチール
もっと読む