ロータリーバルブ通販・販売特集
ロータリーバルブの特集ページです。
ハンドバルブ VHシリーズやステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込みなどロータリーバルブに関する商品を探せます。
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,397円~
一部当日出荷可能
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE/CAC406
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE/グラスファイバー入PTFE
Oリング:FKM
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
スタンダードボア/フルボア/レデューストボア
【特長】
・管接続部のシールが確実
・流体汚染がゼロで衛生的
・凍結、衝撃に対する高い耐久性
・作業性に優れ、能率的な配管が可能
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
1,997円~
一部当日出荷可能
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボディ:SCS13A/SCS14A
ボール:SUS316/SUS304
ボールシート:グラスファイバー入PTFE
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
レデューストボア
キッツ ボールバルブ ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み。(蝶形ハンドル)
もっと読む- CAD:
- 2D
ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブフランジ
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:SCS14A/SCS13A/SCS16A
ボール:SUS316/SCS14A/SCS13A/SUS304/SCS16A/SUS316L
ボールシート:ハイパタイト(R)PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
16,002円~
一部当日出荷可能
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
【特長】
・保護構造IP65
・難燃性UL94V-0準拠
・静音構造
・ゴムダンパ採用により、金属音低減
・配管バリエーション
・ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減した
・クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上した
・鉄心の耐食性向上
もっと読む- CAD:
- 3D
黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:C3771BE
ボール:C3771BE+Ni-Crめっき/C3771BE+Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
パッキン:グラスファイバー入PTFE
【構造】
スタンダードボア
キッツ ボールバルブ 黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(レバー)。
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
2,831円~
一部当日出荷可能
青銅製10K電動アクチュエータ付ボールバルブ
【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:CAC406/C3771BE
ボール:C3531+Ni-Crめっき
ボールシート:PTFE
Oリング:FKM
【構造】
フルボア/レデューストボア
ED型(DC12V/DC24V)ON-OFF制御・直流電源用・90°正逆回転。
【特長】
・高性能でしかも小型のモータを開発、速い開閉スピードとコンパクト化を実現しました
・消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です
・最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性に優れています
・停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です
・ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁の持つ問題点を解消します
・電源はAC100/200V、DC12/24V、さらにリレー内蔵、端子箱付、180度回転型シリーズを標準化、多様なお客様のニーズに応えます
・モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています
・屋外配管ラインでもご使用いただけます
もっと読む- CAD:
- 2D
通常価格(税別) :
19,894円~
一部当日出荷可能