ロータリーエバポレーター通販・販売特集
ロータリーエバポレーターの特集ページです。
フィルタレギュレータ AW20~60-B・逆流機能付フィルタレギュレータ AW20K~60K-Bや平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズなどロータリーエバポレーターに関する商品を探せます。
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
標準タイプの平行開閉形エアチャック。
【特長】
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・作動方式:D 複動形、S 単動形(常時開)、C 単動形(常時閉)
・マルテンサイト系ステンレス鋼
・ボディ厚さ公差:±0.05mm
・ガイドのボディ厚さ方向の出張りなし
・取付再現性の向上従来タイプより深さが0.5~2mm深いので、取付けがより確実
もっと読む- CAD:
- 3D
フィルタレギュレータ AW10-A~AW40-A
透明ケースガード採用フィルタレギュレータAW10-A~AW40-A。
【特長】
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース/省配管化が可能
・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
・ケースガードの窓を廃止し、「ポリカーボネート製透明ケースガード」で内部ケースの全周を覆う仕様
・視認性向上(360°)
・フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能
・樹脂化により錆などの腐食がない製品
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
エアフィルタ AF10-A~AF60-A
省エネレギュレータ エアフィルタ AF10-A~AF60-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能
・メンテナンススペース削減
もっと読む- CAD:
- 3D
薄形エアチャック MHF2シリーズ
薄形で、装置の省スペース化に貢献する薄形エアチャック。
【特長】
・モーメント発生の軽減/ぶれの低減により精度向上
・ストロークの選択が可能(ショート、ミドル、ロング)で、ワークに合わせて最適なものを選べる
・本体取り付けの再現性が向上
・2方向からの配管が可能
・アタッチメント取り付け時の位置決めが容易
・配線、配管方向の集約が可能
・自由度の高い取り付け方向/ブラケット不要で、取り付け高さを最小に抑えることが可能
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一
もっと読む- CAD:
- 3D
ルブリケータ AL10-A~AL60-A
視認性と耐環境性が向上したルブリケータ
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー。
・IN・OUT側接続種類:Rc、NPT、G、M
・ボディサイズ:10、20、30、40、50、60
・付属品:ブラケット付き、取り付けオプションなし
もっと読む- CAD:
- 3D
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ
【特長】
・広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。
・目づまりのしにくい不織布フィルターです。
・工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。
・小型から大型まで豊富にラインナップしています。
【用途】
・各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。
もっと読むエアフイルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。
エアフィルタ、ミストセパレータ、マイクロミストセパレータの交換部品、フィルタエレメント・エレメントアセンブリ・バッフル・ケースパッキン・ブラケットアセンブリ・ケースアセンブリです。
【カタログはこちらをご参照ください】
・P.253 エアフィルタ AF10-A~AF60-A
・P.254 ミストセパレータ AFM20-A~AFM40-A
・P.254 マイクロミストセパレータ AFD20-A~AFD40-A
もっと読む