ロータリ カッター通販・販売特集
ロータリ カッターの特集ページです。
超硬ミニチュア コーナーラウンジング カッター C-CRC-VやCRC コーナラウンジングカッタなどロータリ カッターに関する商品を探せます。
CRC コーナラウンジングカッタ
R面取り加工専用のカッタです。
被削材 炭素鋼,合金鋼,工具鋼/鋳鉄
工具材種 コバルトハイス
通常価格(税別) :
6,547円~
一部当日出荷可能
セーフティラップカッター
【特長】
・ストレッチフィルムや一般梱包用PPバンドの切断に適した「すくい切り」方式の開梱作業専用カッター
・引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけにくくなっております
・カートンテープの開梱に便利な、ステンレス製のテープスリッターを装備
・刃は合計4カ所使えます
・荷物や下地を傷つけることなく安全な切断が可能
・刃は反転し、刻印されている数字を順番にスリット部分へ装着することにより、1枚で4ヵ所使用可能
・替刃の交換が容易
・左右両用
【用途】
・シュリンクラップ、PPバンド、緩衝材などの切断に最適
もっと読むスロッティングカッタ KSMG
0
スモールツール用モールデッドブレーカスロッティングカッタ KSMG。
【特長】
・マシンニングセンタ用溝入れカッタ。
・内径溝はφ25(最小径25mm)から可能。
・溝幅1.25~6.0mmまで加工可能。
・外周研削を行うことにより、高精度加工に最適な刃先位置の再現性を実現。
・ノーズR値はマイナス公差。
【用途】
・マイナス公差指示が多い精密部品加工に最適。
・抜群の切屑処理で、自動盤の無人連続加工に。
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
パイカッターPPC
0
【特長】
・パイプ材のえぐり加工に使用
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
XEBEC 裏バリカッター
0
穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
裏バリカッターは材質に超微粒子超硬合金を使用し長寿命化を実現。
AlTiCrNコーティングで耐熱性を高めており、アルミなどの非鉄金属からチタンなどの難削材にも対応。
刃形状を最適化することで、切れ味を良くし2次バリの発生を抑制。
裏バリカッター用パスは(点群の座標データ)と専用カッターを組み合わせることで、高品質・長寿命・業界最速の穴のバリ取り自動化を実現。
パスはインストールするだけなので、プログラミング工数を削減可能。
【用途】
・穴加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)
【適応工具】
・マシニングセンタ、複合旋盤、自動盤など
【対象バリ根元サイズ】
・0.2mm以下
もっと読む通常価格(税別) :
7,700円~
一部当日出荷可能
RCンドカッター
0
チップの交換により、R1・R2・R3のR面取り加工・C面取り加工が可能です。
独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確です。
ニューバック アンド フォースカッタ PFC形
0
ニューバック アンド フォースカッタ PFC形。
【特長】
・クーラント穴付き。
・バックアンドフォース(往復)加工により2倍の高能率加工が可能。
・突出しの長い加工に対応。
・外周振れの調整が簡単。
【用途】
・仕上げ。
・往復&立壁加工用。
もっと読むエアカッタ AMC-702PA
スチールやアルミ板をスピーディに直線切りできるエアカッタ。
【特長】
・スチールやアルミ板をスピーディに直線切りできる。
・疲れにくい軽量タイプ。
【用途】
・鉄板の直線切りに。
もっと読む超硬カッターK3213・K3216
0
【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
・刃先形状はスパイラルカットで、形状はシリンダー先丸型です。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。
もっと読む