レセプタクル コネクタ通販・販売特集
レセプタクル コネクタの特集ページです。
MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズや非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズなどレセプタクル コネクタに関する商品を探せます。
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- 値下げ
- 納期短縮
MIL
ハンダ
銀メッキ
MSコネクタ パネル取付レセプタクルタイプ MS3102シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。堅牢なパネル取付コネクタです。
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/10/31まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ D/MSコネクタ D/MSシリーズ
MIL-DTL-5015 規格互換のハンダ付け結線用コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●インサートの各コンタクト端子間にバリアを設け、コンタクト間の沿面距離を長くして 耐電圧性能を向上させています
●プラグシェル、レセプタクルシェルのいずれにもピンインサート、ソケットインサートを 組み込み可能です(10SL サイズを除く)
●D/MS A/B シリーズで高電圧・高電流を使用する場合には、事故防止のため出力側をソケットコンタクト、入力側をピンコンタクトにすることをおすすめします
●プラグシェルにキー溝、レセプタクルシェルにキーがあり、この角度を変えることにより同種のコネクタを並べて使用した場合でも誤挿入が防止できます
●インサートに組込まれたコンタクトのソルダーカップは一定方向に揃えてあり結線が容易にできます
●シェルの表面処理は RoHS 指令対応の黒色亜鉛三価クロメート処理を施しています。(MIL-DTL-5015 : カドミウムメッキ OD 色処理)
●20 芯以上のコネクタは、コンタクトの挿抜力を MIL 規格の範囲内で若干小さく設定し、人の力で容易に挿抜できるようにしています
MIL-DTL-5015規格準拠
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
信号用
盤内配線
センサー
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
e-CON プラグコネクタ【8~100個入り】
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易
- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
NJCシリーズを独自のワンタッチロック方式に進化させたコネクタ。ポータブルな機器や、狭い箇所での取り扱いに威力を発揮。
検査機器、照明機器、医療機器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・ワンタッチロック方式により、着脱がスピーディーで容易
・シェルは亜鉛合金によるダイカスト製
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ワンタッチロック方式
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
JIS C 5432に準拠して設計したコネクタ。派生バリエーションを多数加えて豊富なラインアップを取り揃える。海外規格取得品のバリエーションも豊富。
半導体製造装置、各種計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・JIS C 5432準拠品あり
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TUV認定)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
通常環境下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。MIL規格品のMSコネクタと互換性を持ち、諸条件に基づいた厳しい各種試験項目を満足し、高度の技術・品質管理・生産管理の下で製作されております。更にコネクタ本体は米国のUL規格の認定を取得しています。
航空機関連機器、産業機器、工作機械等
【特長】
・ネジ駆動による嵌合・離脱
・誤嵌合防止機構
・インサートの角度変更
1~100極まで51種類のコンタクト配列、12種のシェルサイズ、5種のコンタクトサイズの組み合わせがあります
非防水
もっと読む- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NJWシリーズ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタで、NJCと同様豊富なバリエーションを取り揃える。
監視カメラ、建設機械、屋外計測器
【特長】
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
防水メタルコネクタ
ネジロック方式
IP67相当
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
- 値下げ
- 納期短縮
MIL
ハンダ
銀メッキ
MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ
日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意。国際標準MIL-DTL-5015コネクタ、電源用から信号用まで幅広い用途で利用可能!
【特長】
●本製品はミスミ、日本航空電子工業(JAE)、第一電子工業(DDK)製をご用意しております
●MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)準拠のコネクタです。(RoHS規格対応品)
もっと読む- CAD:
- 2D
- 一部SALE 2025/09/30まで
- 数量スライド割引
中継
信号用
盤内配線
センサー
圧接
専用工具不要
金メッキ
ワンタッチロック
e-CON ソケットコネクタ【8~100個入り】
住友スリーエム、タイコエレクトロニクスアンプ(現:TE)製。電線被覆剥き不要のため結線作業が容易。
- CAD:
- 2D