リーダー コード通販・販売特集
リーダー コードの特集ページです。
1次元レーザーバーコードリーダーや一次元バーコードリーダー 本体/オプションなどリーダー コードに関する商品を探せます。
1次元レーザーバーコードリーダー
0
【商品仕様】
・1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです
・CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです
・オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です
・操作のしやすいハンディタイプです
もっと読む一次元バーコードリーダー 本体/オプション
0
【特長】
・低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。
<1300gUSB>
・スタンド(別売)にセットし自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1300gUSBのみ)。
<1202gUSB>
・ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。
・Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。
もっと読む2次元バーコードリーダー/オプション
0
【特長】
・スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取りが可能です。
・1次元バーコードと、QRコードのような2次元バーコードも読み取りできます。
・アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様なので、医療・小売現場に適しています。
・USB-HID経由での漢字出力に対応しています。
もっと読む2Dバーコードリーダー
0
【特長】
・1次元、2次元バーコード共に読み取り可能です
・エイミングライト機能、ブザー機能の2種類を搭載しています(ブザー音は3段階より調整可能)
・スキャン読み取り方式はトリガーモード、連続モード、自動モードから選択可能です
・スマートフォンやタブレットなどの液晶画面に表示したバーコードの読み取りも可能です
・日本語QRコード読み取りに対応しています
もっと読むプログラムリレー ZEN メモリカセット
0
【特長】
プログラムリレーのオプション品、メモリカセットです。
プログラム、パラメータ設定値の保存や他のZENへのコピーができます。
【用途】
EEP-ROM、データの保存やコピーに最適です。
もっと読む高性能ハンディ2次元コードリーダ
0
【特長】
・1メガピクセルセンサで広いエリアと高分解能読取を実現
・目に優しくカラーコードに有利な白色イルミネーション搭載
・Gryphonお馴染み直感的な4-dot照準システム採用
・MotionixTM技術でよりスムーズなスキャンモードの切替が可能!
・プレゼンテーション-ハンドヘルドの自動切替で読取処理時間を削減
・落下性能1.8m、ESD16kv(気中)、保護構造IP52
・読取確認にグリーンスポットを含めた3GL 機能を内蔵
・クレードルはプレゼンテーション/スタンド両モード対応
もっと読む500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離【貸出対象】
0
【特長】
・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み
・CMOSセンサーを採用し、高品質な画像を取得
・ワンキー自動調整をサポートし、操作が簡単
・入出力信号にIOインターフェースを採用
・IP67防護により、厳しい工業環境にも対応
もっと読む- CAD:
- 2D
- /3D
Raspberry Pi スターター キット
0
Raspberry Pi(ラズパイ)を始めるのに最適なキット!Raspberry Pi 本体に、ケースやSDカード、電源アダプタ、ケーブル等の周辺機器が付属。OSも導入済みなので、面倒な作業をしないで、直ぐに使用開始できます。
ラズベリーパイ公式代理店KSY製。IoT、AI、DXなどの学習・実験での仕様はもちろん、エッジコンピューター、AIカメラ、FAコントローラー、サイネージプレーヤー、発券機など製品・サービスに応用されています。
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
0
【特長】
・2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。
・30フレームの高速読み取りが可能です。
・USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
・読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
・スマートフォンやタブレット、パソコンなどの液晶の表示されたコードを読み取ることが可能です。
・※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
もっと読む