リップ みぞ 形 鋼通販・販売特集
リップ みぞ 形 鋼の特集ページです。
軽溝形鋼(C型鋼)やSS400 S45C フラットバー(C) ミガキ材 平角・四角(WEB掲載品)などリップ みぞ 形 鋼に関する商品を探せます。
シムプレート 定尺
各種鋼材の定尺板をラインアップ。【材質】鉄、焼入鋼、ステンレス(SUS304)、真鍮、銅、アルミなどからお選びいただけます。
小径ロッド
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
- CAD:
- 2D
- /3D
ビニルキャブタイヤ丸形コード(PVC) VCTF
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること
もっと読む- 一部SALE 2025/06/30まで
- 数量スライド割引
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
【特長】
・深溝玉軸受は、摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
・単列深溝玉軸受は、ベアリング(転がり軸受)の中で最も代表的な形式です。
- CAD:
- 3D