CAT5e
PoE
より線
単線
1重シールド
ツイストペア
1000BASE-T
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
ノイズ環境に適したシールド付きCAT5eギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
フリー長で、最短0.1m~最長100mまで、0.1mごとに長さを指定可能。(より線は最長20mまで、0.05mごとに長さの指定が可能)
9種類の豊富なケーブル色のほか、長距離伝送用の単線、取り回しの容易なより線や、ストレート結線、クロス結線など、幅広いニーズに対応可能なラインナップとなっています。
プラグにはツメ折れ防止プラグを採用し、さらにカバーで保護した安心設計です。