ミルウォーキー 電動 工具通販・販売特集
ミルウォーキー 電動 工具の特集ページです。
XEBECツール専用 ポータブル回転工具やドリル収納ステーションなどミルウォーキー 電動 工具に関する商品を探せます。
XEBECツール専用 ポータブル回転工具
0
片手にワークを持ってのバリ取り作業も可能なXEBECツール専用電動回転工具。
【特長】
・バッテリー式の電源を採用しており、電源の確保が難しい現場で活躍
・低回転でも削れるXEBECツールに適したデジタル表記
・超軽量小型ハンドピースを採用しており、 長時間使用時の作業負担が軽減される
・フットスイッチによる回転のON/OFFで作業性が向上
【用途】
・上限回転速度が低いXEBECツール使用時のバリ取り、研磨作業時
もっと読むドリルチャック キー付きタイプ No.BH
ドリルやビットを先端に取り着けてさまざまな用途に使えるドリルチャック。
【特長】
・エアー・電動ドライバー用。
・抜群の把握力・高精度。
・耐久性に優れたシャフト部。
・キー付タイプ:付属のキーで先端工具を着脱。
・ハイブリッドタイプ:キー付き・キーなし両用タイプ。
【用途】
・建築・設備などに。
もっと読む面取り・バリ取り工具 リーダー
【特長】
・直線状の角材や丸物の外径の面取りに適しています
・90°のプラスチック製ガイドを当てるため、45°の確実な面取りができます
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T
0
工具の常識を超えた電動早回し工具!ワンタッチで俊敏にボルト呼び込みが可能!待望の差込角9.5mmを追加!!【特長】
・電動でボルト・ナットの送りが可能なラチェットハンドル
・仮締めまでを電動で行い、本締めを手力により行います
・専用収納ケース付
- 一部SALE 2025/10/30まで
- 数量スライド割引
コンパクト CNC バープラー
0
【特長】
・非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向いています。
・ワークのグリップ能力は3~76mmまでです(57mmタイプもあります)。
・柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかみます。
・標準の爪には、把握力を増すためにギザギザを付けています。
・(別売でワークに傷をつけないギザ無爪があります)。
・パープラーは丸・四角・六角のワークをつかみます。
・フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせられています。
・段取りが簡単で使い易い工具です。
・すべての部品が熱処理され、長寿命です。
・高価格のバーフィーダーを使用せずにすみます。
・バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシングが付いています。
もっと読むバリ取りキット SP1007
バリ取りツールの各種セット品。
【特長】
セット内容:ラピッドバーハンドル、Oリングブレード、カウンターシンク、ねじクリーナーブレード
箱サイズ:125×78×48mm
ピンバイス K-502
小径ドリルを掴んで回す用途以外にもピン(棒)状のものをしっかり掴むための極細ドリル用ピンバイス。
【特長】
・本体がコンパクトなため、手元が見やすい
・軽量な仕上がりのため、連続作業への負担が小さい
・力が入りやすい太めの本体には筋目ローレットが付けられており、滑りにくく回しやすい
【用途】
・精密部品や基盤などへの穴あけ作業、プラモデル、針(プローブ)などを掴んでエッチングなどに使用可能
・固定タイプのコレットで本体と一体型のコンパクトな片頭タイプ
もっと読むツールポイント
Z 方向の基準位置の設定に。
【特長】
・光センサですばやく0点をキャッチ。(通電性)
・汎用・NCフライス、マシニングセンタなど一般公差から精密公差などへの0点基準設定に。
・底面マグネット付(TP-50M)。
【用途】
・高精度位置決め検出器。
もっと読む通常価格(税別) :
36,100円~
一部当日出荷可能