マグネットシート 強力通販・販売特集
マグネットシート 強力の特集ページです。
ラバーマグネット 強力 A・B寸指定タイプや超強力ラバーマグネット C-201Nなどマグネットシート 強力に関する商品を探せます。
超強力ラバーマグネット C-201N
強力なゴム磁石。
【特長】
・ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
・片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
・屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
・カッターで簡単に切断できます。
【用途】
・分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定。
もっと読む強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【4個入り】
0
【特長】
・表面片面磁石です(片面粘着テープ付)
・ハサミやカッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
【用途】
・スチール面などの保持に
・工具の保持に
【材質】
・ラバーマグネット(異方性)
・粘着剤
もっと読む強力マグネットシート EA781BYシリーズ
【特長】
・柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です
・等方性…全ての方向に同じ磁力を発する磁石です
・異方性…一方にだけ磁力を発生させる為、その分強力な吸着力を発揮します
通常価格(税別) :
2,880円~
一部当日出荷可能
マグネットシート
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシートです
・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに
もっと読む強力マグネットキャッチ ラバータイプ KMS型
ラバータイプの強力マグネットキャッチ。
【特長】
・はさみやカッターで簡単に切断でき、お好みの長さで使用いただけます。
・裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
もっと読む- CAD:
- 3D
マグネット 丸タイプ
【特長】ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。梱包を開ける際まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取り扱いに十分気を付けてください。
- CAD:
- 2D
- /3D
マグネットシート のり付
0
ハサミで容易に裁断できる糊付のマグネットシート。
【特長】
・強磁力の異方性マグネットシート。
・柔軟性に優れているので取り扱いが簡単。
・非着磁面には強力な粘着剤がついているので、様々な物を容易に磁力化可能。
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材などに使用。
・POP、ディスプレイなどにも最適。
もっと読む